10. 11. 2024

RiLineX od Rittalu

Nová bleskurychlá platforma rozvodu proudu

RiLineX od společnosti Rittal je nově vyvinutá otevřená platforma pro rozvod proudu. Náš nový click systém zjednodušuje dříve pracný proces montáže přípojnicových systémů v rozváděčích. Konečným výsledkem je úspora času až 30 % při projektování a až 50 % při montáži ve srovnání s běžnými přípojnicovými systémy. Další výhodou RiLineX je zvyšení ekologičnosti tím, že snižuje množství plastového odpadu a zvyšuje možnosti decentralizovaného zásobování. Inovativní řešení bylo za svůj produktový design vyhlášeno vítězem soutěže German Design Award 2025.

Nová platforma zjednodušuje dříve pracný proces výroby rozváděčů, přináší značnou časovou úsporu a to až 30 % při projektování a až 50 % při montáži.

RiLineX využije každá firma nebo organizace, která potřebuje rychlé a spolehlivé řešení rozvodu proudu do 1000 V AC nebo 1500 V DC. To znamená všichni od běžných výrobců rozváděčů až po systémy úložišť elektrické energie, při fotovoltaických instalacích a nebo pro napájení IT systémů. Nová platforma pro rozvod proudu koneckonců přináší rychlejší návrh systému, spoří místo při instalaci komponent a odpadá řezání ochranných krytů na požadovaný rozměr. 

Není třeba řešit rozteče držáků přípojnic
RiLineX výrazně urychluje proces navrhování a instalace. Vzhledem k tomu, že měděné přípojnice jsou integrovány přímo v sestavě systému, lze umístění komponentů naprojektovat a namontovat kdekoli. Tím zcela odpadá složitý proces určování roztečí držáků přípojnic podle jednotlivých projektů. Odpadá také složitý proces přípravy a řezání krytů. Čímž se také výrazně snižuje množství plastového odpadu v průměru až o 1,9 kg na aplikaci.

Komponenty lze naprojektovat a namontovat kdekoli, protože měděné přípojnice jsou integrovány přímo v sestavě systému, bez potřeby dalších speciálních držáků.

V tomto řešení jsou přípojnice zakryty v celé délce systému, což zajišťuje ochranu proti náhodnému dotyku. Tato ochrana proti nebezpečnému dotyku je certifikována na stupeň krytí IP2XB, což znamená, že je zabráněno vniknutí pevného cizího předmětu od průměru 12 mm. Ochranu proti nebezpečnému dotyku z přední strany lze zvýšit až na stupeň krytí IP4X. V této konfiguraci tak chrání nový systém od společnost Rittal před vniknutím pevného cizího předmětu o průměru od 1 milimetru. V obou těchto případech je tak vyloučena možnost náhodného dotyku s živými částmi pod napětím. Díky této konstrukci byl celý systém otestován na zkratovou odolnost až do 52,5 kA, takže se projektanti, výrobci a uživatelé mohou spolehnout na zcela bezpečné řešení. 

O 30 až 50 procent rychleji
Toto řešení výrazně snižuje pracnost od projektování přes montáž až po údržbu. Navíc je díky němu projektování rozváděčů mnohem efektivnější. Výsledkem je úspora až 30 % při projektování a až 50 % při montáži. Náš inovativní click systém zajišťuje jednoduchou montáž. To znamená, že modulární řešení specifická pro daný projekt, lze realizovat s mnohem menšími náklady. 

Kompletní sestava nebo jednotlivé systémové díly
V závislosti na řešení nabízí společnost Rittal dvě různé možnosti dodávek pro větší flexibilitu použití. V jedné z těchto možností je platforma RiLineX k dispozici jako kompletní sestava včetně měděných přípojnic, kterou lze téměř okamžitě instalovat do kompaktních skříní Rittal AX a systémových skříní Rittal VX25 o šířce až do 1 200 mm. Lze ji také dodat již nainstalovanou ve skříni. Využití sestav je proto ideální pro standardní aplikace. Systém dodávek je přehlednější a snižuje nároky při skladování. Navíc lze systém instalovat, aniž by k tomu bylo potřeba předchozích speciálních znalostí.

Systém RiLineX může být instalován také vertikálně, což je obzvláště vhodné například pro IT aplikace.

Alternativou je druhá možnost využití modulárního systému, která nabízí úplnou volnost návrhu a umožňuje přizpůsobit konstrukci systému až do délky 2,4 metru nebo při použití spojek i více. Uživatelům stačí znát délku montážní desky a poté mohou flexibilně kombinovat systémové moduly v krocích po 200 mm. Navíc je rastr vrtání na každé montážní desce od společnosti Rittal stejný. Pak už stačí jen nařezat standardní přípojnice dle délky systému. Měděné přípojnice jsou následně bezpečně upevněny v základní desce, takže je zkratová odolnost vždy zajištěna. Tato verze je k dispozici jako systémová stavebnice bez přípojnic. V případě mezinárodních dodávek je výhodné jak z hlediska nákladů, tak z hlediska ochrany životního prostředí, odstranění nutnosti přepravy těžkých měděných přípojnic z jednoho kontinentu na druhý. S RiLineX lze systémové plastové díly jednoduše kombinovat s cenově výhodnějšími standardními měděnými nebo hliníkovými přípojnicemi různých průřezů. Snadná je i možnost dodatečného propojování s dalšími skříněmi. Pokud jde o projektování, podporuje společnost Rittal projektanty a konstruktéry novým SW konfigurátorem RiPower.

Čtyřpólové provedení je připravováno
S RiLineX společnost Rittal ukazuje budoucnost rozvodu proudu v rozváděčích. Zpočátku bude systém k dispozici v třípólovém provedení pro proudové zatížení do 800 A. Následovat bude kompletní čtyřpólový systém. Platforma je navíc stejně vhodná pro použití ve stejnosměrných aplikacích, které hrají důležitou roli zejména v souvislosti s efektivními průmyslovými aplikacemi a obnovitelnými zdroji energie v rámci cesty k „All Electric Society“. V době konání veletrhu Hannover Messe 2025 bude již pro třípólový systém k dispozici veškeré příslušenství jakož to připojovací adaptéry, přístrojové adaptéry, pojistkové držáky a odpínače atd.

Rittal posouvá koncept platformy za hranice své vlastní společnosti. Ještě před zahájením prodeje začal Rittal spolupracovat s řadou technologických partnerů na nastartování celého ekosystému. Výrobci zařízení a komponent dostávají veškerá data, která potřebují k vývoji jejich produktů a mohou tak vytvářet a distribuovat řešení, která jsou “Ready for RiLineX”.

Oceněný design produktu
RiLineX zaujal také porotce německé rady pro design a platforma byla jmenována „Vítězem“ v soutěži German Design Award 2025 v kategorii Energie. Nadace, německá rada pro design, byla založena rezolucí německého spolkového sněmu. Uděluje ocenění vynikajícím výrobkům a zdůrazňuje, jak může funkční design přispět k udržitelné transformaci ekonomiky.