Nákupní košík

World's first.

Chladicí jednotky řady Blue e+
– úžasně efektivní.

Energetická úspora až 75 %.

Více informací

Spokojení zákazníci

Výhody pro zákazníky
    • Chlazení okolním vzduchem Zařízení pro chlazení pomocí okolního vzduchu se hodí k obzvláště ekonomickému odvádění tepelných zátěží. Podmínka: Relativně čistý okolní vzduch, teploty, které jsou nižší než požadovaná vnitřní teplota v rozváděčové skříni. Chlazení okolním vzduchem
    • Chladicí jednotky Pomocí chladicích jednotek se vnitřní teplota rozváděčové skříně udržuje na konstantní úrovni, která je nezávislá na okolní teplotě. Vedení vzduchu splňuje individuální požadavky. Díky dvěma vzájemně odděleným okruhům neproniká do skříně prach. Chladicí jednotky
    • Kapalinové chlazení Efektivní kapalinové chlazení se používá všude tam, kde je vyžadován vysoký chladicí výkon, např. pro chlazení výrobních procesů a strojů nebo při odvádění ztrátového výkonu z rozváděčových skříní přes výměník tepla vzduch/voda. Kapalinové chlazení
    • IT chlazení Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra. Prioritou je přitom bezpečnost a účinnost. IT chlazení
    • Topná jednotka pro rozváděčové skříně Topení zajišťuje, že je vždy k dispozici správný topný výkon pro zamezení tvorby kondenzátu zejména při venkovní instalaci. Topná jednotka pro rozváděčové skříně
    • Venkovní klimatizace Funkce a bezpečnost – za každého počasí. Naše venkovní klimatizační řešení se skvěle hodí pro použití ve vnějším prostředí. Vedle obzvláště účinných chladicích jednotek lze použít např. také ventilátory s filtrem s krytem proti stříkající vodě, topení nebo chillery Blue e+ v příslušném provedení „Outdoor“. Venkovní klimatizace
    • Příslušenství pro klimatizační systémy Optimálně sladěné komponenty perfektně přizpůsobí klimatizační komponenty daným požadavkům. Účinnost a bezpečnost klimatizačních komponentů lze navíc ještě zvýšit monitoringem, regulací a individuálním vedením vzduchu. Příslušenství pro klimatizační systémy

Užitečné nástroje

TÜV-certifikované chladicí jednotky

Rittal je jediný celosvětový výrobce, který nechal celou svou řadu chladicích jednotek otestovat dle nejnovějších EN standardů.

více informací o testech

Technická systémová příručka