Therm

Program na výpočet klimatizace rozváděčů

Náročný výpočet potřeby klimatizace přebírá v celém rozsahu software Therm. Snadno ovladatelné uživatelské rozhraní umožňuje uživateli správně dimenzovat nároky na klimatizaci. Výsledkem propočtu je podrobná dokumentace, kterou můžete snadnou vytisknout nebo zkopírovat do oblíbeného textového editoru. To vám dává maximální jistotu při propočtu klimatizačních komponent.

Všechna vyhodnocení jsou založena na ustanoveních norem IEC/TR3 60890 AMD 1 a DIN 3168 pro chladicí jednotky rozváděčových skříní. Ověření oteplení dle požadavků normy ČSN EN 61439 lze vygenerovat pomocí jednoho tlačítka.

  • Obsah vytvořené dokumentace

    • Vypočtený povrch rozváděče
    • Vyzařovaný výkon uvolněný do okolí nebo absorbovaný z vnějšku
    • Potřebný chladicí výkon vypočtený na tomto základě
    • Vnitřní teplota skříně bez chlazení
    • Návrh možných alternativ

  • Možnosti softwaru

    • Schopnost práce v síti
    • Obsahuje 16 jazyků
    • Editovatelná databáze se ztrátovými výkony standardních komponent
    • Propočty probíhají souladu s normami IEC/TR3 60890 AMD 1 a DIN 3168
    • Výsledky lze se všemi údaji vytisknout nebo uložit jako soubor a dále zpracovávat v textovém editoru
    • Možnost současného propočtu více rozváděčů

  • Systémové požadavky

    • 500 MB volného místa na disku
    • Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
    • nebo Mozilla Firefox 3.0 nebo vyšší
    • nebo Opera 8.54 nebo 9.63
    • CPU s taktovací frekvencí 1,8 GHz
    • Windows 2000 nebo XP: Pentium 4, Celeron nebo rovnocenný AMD procesor, 512 MB operační paměti RAM
    • Windows Vista nebo 7: Dvoujádrový nebo rovnocenný procesor, 1 GB operační paměti RAM

  • Novinky ve verzi 6.3

    • Dokumentace k ověření oteplení dle ČSN EN 61439: Program generuje PDF v souladu s normou
    • Rozhraní pro Eplan ProPanel: Veškeré informace a parametry potřebné pro výpočet klimatu jsou automaticky přeneseny do softwaru Therm 6.3. Výsledek výpočtu se vrací zpět do softwaru ProPanel, kde se získané řešení začlení do stávajícího návrhu v podobě 3D modelu
    • Vylepšení síťových vlastností: Varování jsou uváděna při současném použití a schvalování projektů
    • Příslušná nabídka chillerů se zobrazí při volbě výměníků tepla vzduch/voda
    • Aktualizovaná databáze

  • Project planning manual for enclosure heat dissipation

    The perfect addition to Therm: Draw on top industry expertise with the new standard publication "Project Planning Manual - Enclosure Heat Dissipation". As well as a major contribution from Rittal, the initiators of this publication include many highly respected companies such as Audi, Daimler, Siemens, Niles-Simmons Industrieanlagen, Felsomat and Eplan Software & Services.

    The 80-page project planning manual is based on the experiences of the participating companies in enclosure climate control and the results of computer simulations (CFD analyses) concerning temperature development inside enclosures. It highlights the fundamental correlations between the cold airflow and the resultant temperature distribution inside enclosures populated with active electronic components.

    The contents include:

    • Arrangement of components inside the enclosure
    • Enclosure warming
    • Special considerations when cooling drive components
    • Principal aspects of enclosure climate control
    • Application ranges of enclosure cooling units
    • Appendix
    • (Checklist, minimum information for calculating enclosure climate control, project planning tools, dimensioning of a climate control component, and EMC notes)

    The publication "Project Planning Manual - Enclosure Heat Dissipation" is available from book stores under ISBN number 978-3-937889-74-0, published by the well-known south German publishing house onpact.