Blue e+ Chiller

Efektivní chlazení pro průmysl, venkovní prostředí a IT

Nejúčinnější řešení pro regulaci klimatu na světě

Chiller Blue e+ – Efektivní chlazení pro průmysl, venkovní použití a IT aplikace

Chillery Blue e+ od společnosti Rittal poskytují výkonná a energeticky úsporná řešení pro náročné chladicí aplikace v průmyslové výrobě, venkovní aplikace, jako jsou bateriové úložiště energie (BESS), a IT infrastrukturu pro malá a střední datová centra. Díky rozšířeným výkonnostním třídám od 1,5 do 7 kW, inovativní invertorové technologii, volnému chlazení a monitorování IoT jsou nové varianty dokonale přizpůsobeny vašim specifickým požadavkům.

Spolehlivě všestranné.
Průmysl. Venkovní. IT. – Efektivní, přesné a bezpečné v jakémkoli prostředí.

Video

Vaše výhody na první pohled

  • Stabilní procesy a konzistentní výkon stroje díky přesnému chlazení (přesnost teploty ±0,5 K)
  • Regulace výkonu podle potřeby: Flexibilní regulace otáček a invertorová technologie šetří energii, když nejsou potřeba
  • Připraveno na budoucnost: Vyhovuje normám pro F-plyny díky chladivům s nízkými hodnotami GWP
  • Efektivní: Použití mikrokanálové technologie snižuje objem chladiva až o 55 %
  • Úspora místa: Kompaktní a modulární konstrukce zajišťuje minimální zastavěnou plochu (0,29 m²)
  • Vysoká provozní bezpečnost díky integrovaným bezpečnostním prvkům: senzor průtoku, sledování hladiny, pojistné ventily
  • Minimální prostoje díky rychlému a spolehlivému servisu a vysoké dostupnosti náhradních dílů

Tři varianty chillerů – nekonečné možnosti

Blue e+ chillery

Chladicí výkon: 1,5, 2,5, 4, 5,5 a 7 kW

  • Široký provozní rozsah od -5 °C do +50 °C
  • Úspora energie až 70 % díky komponentům s regulací otáček a invertorové technologii
  • Mezinárodní schválení a vhodné pro globální použití díky možnosti více napětí
  • Delší životnost díky chlazení šetrnému ke komponentům

Chiller pro venkovní použití Blue e+

Chladicí výkon: 3,5, 5 a 6 kW

  • Odolné proti povětrnostním vlivům díky hliníkovému pouzdru s UV odolnou vrstvou
  • Použitelné při teplotách až -20 °C
  • Integrované topné těleso pro předehřev média
  • Chráněný dotykový displej

Hybridní IT chiller Blue e+

Chladicí výkon: 4,5 a 6 kW

  • Ideální pro malé IT aplikace do 30 kW
  • Hybridní chlazení šetrné k komponentům: Úspora energie až 90 % s integrovaným volným chlazením
  • Obzvláště účinné při venkovní instalaci, kde lze v zimních měsících dosáhnout vysoké delta T
  • Rychlá přestavba stávajících systémů LCU DX tak, aby splňovaly předpisy pro F-plyny

Všestranné využití moderních chladicích řešení

Chillery Blue e+ nabízejí širokou škálu aplikací a prokazují své silné stránky tam, kde je přesné chlazení nezbytné – v průmyslové výrobě, v náročných venkovních podmínkách a v energeticky úsporném řízení klimatu malých datových center.

Digitální výhody pro menší uhlíkovou stopu

Přidejte hodnotu holistickým myšlením – chillery Blue e+ pomáhají vašim procesům probíhat ještě hladčeji díky chytrým aplikacím a službám.

Připojte svůj chytrý telefon k chladiči pomocí NFC pro přenos dat jednotky nebo naskenujte QR kód a zobrazte všechny relevantní informace o produktu na první pohled:

  • Rychlejší konfigurace a uvedení vašich chladičů do provozu
  • Vytvářejte a odesílejte servisní zprávy
  • Generujte a odesílejte seznamy přání k příslušenství a náhradním dílům

Rozhraní IoT je ústřední součástí inteligentního propojení chladicích řešení Rittal nebo senzorů používaných k monitorování okolních podmínek. Je vybaveno širokou škálou rozhraní a protokolů a shromažďuje a přenáší data do IT systémů na vysoké úrovni nebo systémů pro lokální monitorování stavu a stavu strojů.

  • Efektivnější díky optimální integraci chladicích jednotek, chladičů Blue e+ a senzorů do aplikací Průmyslu 4.0
  • Rychlejší díky bezproblémové komunikaci ze senzoru do cloudu
  • Spolehlivější díky propojení s monitorovacími systémy na vysoké úrovni nebo systémy pro správu energie

Zjistěte více

Možnosti chladiče

Větší flexibilita s předkonfigurovanými možnostmi chillerů: Naše řada chladičů otevírá širokou škálu možností použití. Ať už chcete svůj chladič používat kdekoli, máme pro vás tu správnou volbu. Díky předkonfigurovaným možnostem se zkracují dodací lhůty a zjednodušuje se proces objednávání.

Jsme tu pro vás.

Rádi zodpovíme všechny vaše otázky týkající se udržitelné chladicí technologie Blue e+.

Další odkazy

Brožura

Efektivní kapalinové chlazení

Integrované procesní chlazení – jeden systém pro všechna odvětví (PDF)

Přechod na nové chladivo

Regulace F-plynů (EU): Rittal se spoléhá na R-1234yf

Nařízení o fluorovaných skleníkových plynech (EU) 2024/573 výrazně zpřísňuje požadavky na chladiva. Od roku 2027 bude pro chladicí jednotky a chladiče do 12 kW platit limit GWP < 150. Společnost Rittal již...