Laboratorně ověřená kvalita

Řízení jakosti Rittal

Oblasti použití novátorských výrobků Rittal jsou stále rozmanitější a požadavky stále komplexnější.

Pouze důsledné řízení jakosti zaručuje permanentní zdokonalování výrobků, služeb a interních procesů. Partneři společnosti Rittal tak mohou využít trvale vysokých standardů, dokonalého naplnění svých očekávání a možnosti neomezeného využívání všech produktů po celém světě.

Důsledné dodržování zásad kvality společností Rittal ústí v mezinárodně uznávané certifikaci, jako např. ČSN EN ISO 9001:2015.

Rozhodující příspěvek k certifikaci tvoří zodpovědné zacházení s cennými přírodními zdroji a ochrana člověka i životního prostředí. Za toto přesvědčivé propojení ekonomie a ekologie získala společnost Rittal GmbH & Co. KG certifikace podle DIN EN ISO 14001:2004 a OHSAS 18001:2007.

Celosvětové měřítko nejvyšších standardů kvality

Důsledná realizace našich kvalitativních zásad ústí v mezinárodně uznávané certifikace. Kromě rozsáhlých certifikací produktů podle světových standardů, akreditace kvalitativních laboratoří Německým akreditačním pracovištěm DAkkS a Underwriters Laboratories UL je systém řízení jakosti společnosti Rittal realizován celosvětově a rovněž celosvětově certifikován Německou společností pro certifikaci systémů managementu mbH (DQS). Tím dosahujeme svého cíle poskytnout svým partnerům všude na světě stejně kvalitní služby a stejně kvalitní výrobky.

Zkušební metody

Kontrola kvality, orientovaná na zákazníky, na potřeby praxe a v souladu s nejnovějším vývojem technologie!

Každý den znovu musí rozváděčové a skříňové systémy značky Rittal ve vlastních firemních laboratořích kvality prokazovat, že dodržením nekompromisních standardů mohou přinášet užitek zákazníkům.

  • Vždy perfektní elektromagnetické stínění

    Výrobky Rittal v laboratoři EMC

  • Ledový chlad i extrémní horko

    Simulace extrémních klimatických podmínek v chladných a horkých komorách

  • Stabilita a tvarová stálost

    Test mechanického zatížení tlakovými a tahovými silami

  • Výroba s přesností na tisícinu milimetru

    3D zaměření

  • Prach nemá šanci

    Zkouška těsnosti vůči drobným částečkám podle EN 60529, IP 54 a IP 64

  • Dokonalé uzemnění

    Kontrola připojení ochranného vodiče a izolačního odporu podle EN 50298

  • Vodotěsná provedení

    Test odolnosti vůči tryskající vodě podle EN 60529 nebo UL 50

  • Puntičkářská přesnost ve výrobě

    Dodržování kvality ve výrobě je samozřejmostí