Nové řešení chlazení pro obráběcí stroje na EMO 2017

2017-09-11. Systém chlazení obráběcích strojů musí splňovat řadu různých požadavků: přesná regulace teploty, vysoká účinnost chlazení a připravenost pro Industry 4.0. Všechny tyto požadavky splňuje nový chiller Blue e+ určený pro kapalinové chlazení obráběcích strojů a průmyslových procesů. Rittal tuto novou technologii představí na největší celosvětové výstavě obráběcích strojů EMO v Hannoveru, ve dnech 18. až 23. října 2017.

Rittal uvádí na trh novou řadu chladičů kapalin „Blue e+“. Tato nová generace chladičů kapalin zvyšuje energetickou účinnost a současně zvyšuje stabilitu teploty chlazené kapaliny. Použití kompresoru s řízenými otáčkami vede k výrazné energetické úspoře. Oproti jiným typům chladičů kapalin, kde chladicí kompresor běží na plný výkon a regulace výkonu (teploty) probíhá pomocí obtokového ventilu, který maří část chladicího výkonu, invertorově řízený kompresor dodává vždy právě potřebný chladicí výkon. Zároveň s přesnou regulací teploty kapaliny nedochází ke zbytečnému podchlazení chladicího systému, což vede k dalším úsporám energie.

Úspora energie až 70 %

V nových chladičích kapaliny používá firma Rittal kompresory s DC synchronními motory. Kompresor s řízenými otáčkami ve spojení s DC radiálními ventilátory a elektronickým expanzním ventilem zajišťují vždy optimální chladicí výkon s vysokou přesností regulace teploty. Tato nová technologie dokáže uspořit až 70 % energie oproti standardním chladičům kapaliny s regulací výkonu pomocí obtokového ventilu.

Ovládací panel s dotykovým displejem zobrazuje všechny potřebné informace v textové podobě ve zvoleném jazyce. Data lze přenášet z chladiče kapalin do ostatních zařízení bezdrátově. K dispozici je parametrizační a diagnostický software RiDiag III. Připojení je prostřednictví USB portu a brzy bude k dispozici modul umožňující správu jednotky Blue e+ cestou běžných komunikačních protokolů.

Nová řada Blue e+ nabízí tři velikosti chladičů kapalin o chladicím výkonu 2,5 4 a 6 kW, kde chladicí výkon lze regulovat od 20 do 100 %. Certifikace pro všechny klíčové trhy, jako je cULus Listed, EAC, CCC a GS, umožňuje jejich bezproblémové mezinárodní nasazení.

Představení dalších výrobků

Na výstavě EMO Rittal zároveň představí další novinky ze svého výrobního programu jako je například vysoce účinná chladicí jednotka Blue e+ určená pro chlazení elektrických rozváděčů, systém nosných ramen pro strojní průmysl, nový kompaktní systém rozvodu proudu RiLine Compact pro použití v rozváděčích s proudem do 125 A, zajišťující maximální ochranu před nebezpečným dotykem.