Vedení kabelů

  • Plechy pro zavedení kabelů
    Plechy pro zavedení kabelů

    Lze použít místo segmentů trojdílných podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení. Tím je umožněno polohování podle montážní desky.

    Další

  • Průchodkové vložky pro konektory
    Průchodkové vložky pro konektory

    Vhodné pro průměr kabelu od 8 do 36 mm.

    Další

  • Průchodkové vložky
    Průchodkové vložky

    Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami.

    Další

  • Kabelové průchodky
    Kabelové průchodky

    Kabelové průchodky z polyamidu, mosazi nebo nerezové oceli. Kvalitní ochrana (IP 68 resp. IP 69K) u aplikací v potravinářském průmyslu nebo sterilních prostorách se dosahuje pomocí kabelových průchodek HD.

    Další

  • Vedení a uchycení kabelů
    Vedení a uchycení kabelů

    Pro mechanické uchycení kabelů jsou k dispozici různé možnosti, které lze identicky provést ve skříni i v podstavci. Při přemístění mechanického uchycení kabelů do oblasti podstavce zůstává ve vlastní skříni k dispozici větší montážní prostor, který jinak obvykle vyplní potřebné poloměry ohybu.

    Další

VX25

+
[X] Zavřít

Požadované