Vedení kabelů
-
Modulární kabelová průchodka
Díky modulární kabelové průchodce lze zcela flexibilně zavést kabely – i kabely s předem osazenými konektory. Těsnicí vložky lze individuálně přizpůsobit potřebným průřezům kabelů. Modulární kabelová průchodka je k dispozici jako přírubová deska a pro montáž na libovolné plochy.
-
Kabelová průchodka pro podlahové otvory
Samostatné podlahové plechy skříňových systémů TS, SE, CM a v TopPult TP lze nahradit vodicími plechy kabelů. Kabelové průchodky a průchodková hrdla konektorů zajišťují vyšší ochranu IP při komfortní instalaci.
-
Přírubové desky
Pro výřezy nástěnných skříní nebo pro volnou montáž na ploše. Pro kabelová šroubení v metrickém nebo PG provedení. U 19" nástěnných rozvaděčů série EL lze plnou přírubovou desku nahradit přírubovou deskou s kartáčovými vložkami.
-
Kabelové průchodky
Kabelové průchodky z polyamidu, mosazi nebo nerezové oceli. Kvalitní ochrana (IP 68 resp. IP 69K) u aplikací v potravinářském průmyslu nebo sterilních prostorách se dosahuje pomocí kabelových průchodek HD.
-
Kabelové průchodky
Prefabrikované konektory lze do pláště nebo skříně zavést různými způsoby: těsnicí rám, odstupňované zásuvné hrdlo nebo konektorové resp. kabelové průchodky.
-
Vedení a uchycení kabelů
Pro mechanické uchycení kabelů jsou k dispozici různé možnosti, které lze identicky provést ve skříni i v podstavci. Při přemístění mechanického uchycení kabelů do oblasti podstavce zůstává ve vlastní skříni k dispozici větší montážní prostor, který jinak obvykle vyplní potřebné poloměry ohybu.
-
Vedení kabelů 19"
Bez ohledu na to, jestli se jedná o skříň patch nebo server rozvaděč s 19" rovinou nebo serverovou skříň se dvěma 19" rovinami: rozmanitost systémového příslušenství splňuje všechny požadavky na boční vedení kabelů, vedení před nebo za 19" rovinou.