Vedení kabelů

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Podlahové plechy skříňových systémů Rittal, které jsou součástí dodávky, lze vyměnit za různé plechy pro zavedení kabelů. Kabelové průchodky a průchodková hrdla konektorů zajišťují vyšší ochranu IP při komfortní instalaci.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Profil k zavedení kabelů, zadní pro TS, TP

K nasazení přímo na podlahový otvor.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Podlahové moduly pro zavedení kabelů pro TS, TS IT, VX SE

Dvoudílný podlahový modul je vybaven speciálním zavedením kabelů se střídavě posunutými kartáčovými lištami, které i při velkém počtu kabelů zaručují...

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Elastický upínací profil

K utěsnění kabelů zavedených mezi díly plechového dna, zejména vhodné pro shodné průřezy kabelů.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Profil k zavedení kabelů, zadní

K nasazení na podlahové plechy a rám skříně.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Moduly podlahových plechů pro zavedení kabelů pro TS IT, TS, SE, TX CableNet

Moduly podlahových plechů k zavedení kabelů pro TS, TS-IT, SE k použití v podlahovém rámu síťových skříní. Při použití se provede výměna za stávající...

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Profil pro zavedení kabelů, středový

Profil se nasazuje přímo na podlahové plechy. Tak mohou být kabely při umístění montážní desky v předsunuté poloze vedeny bez větších poloměrů ohybu přímo na lištu...

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory pro TS IT, TS, SE, TX CableNet

Moduly podlahových plechů, s ventilačními otvory pro TS, TS IT, SE k použití v podlahovém rámu síťových skříní. Při použití se provede výměna za stávající...

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Filtrační vložka pro podlahový plech, jednodílný, s ventilačními otvory

Filtrační vložku pro plechovou podlážku lze jednoduše zkrátit podle potřebného výřezu.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Podlahový plech EMC

Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm v kombinaci se sériovými plechovými podlážkami.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Profil pro zavedení kabelů, středový pro TS, TP

K nasazení na podlahové plechy.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Podlahový plech pro TP

K dispozici je vyrovnání potenciálů pomocí upevňovacích prvků a uzemňovacích bodů.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do systém TP TopPult

Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Plechy pro zavedení kabelů pro VX

Pro kabelové a konektorové průchodky místo dílů dělených podlahových plechů, které jsou součástí standardního vybavení.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Průchodkové vložky pro konektory

Vhodné pro průměr kabelu od 8 do 36 mm.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Průchodkové vložky

Jednoduché a rychlé utěsnění přiváděných kabelů v podlahové části skříní v kombinaci s plechem s kabelovými průchodkami.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Plechy pro zavedení kabelů pro montáž do skříní TS a SE

Bezpečné zavedení kabelu ve spojení s vodicími kabelovými průchodkami, konektorovými průchodkami. Montuje se namísto standardních podlahových plechů.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Kabelový ranžírovací prostor pro VX, TS, VX SE

S integrovaným systémovým děrováním pro individuální systémové příslušenství.

Kabelová průchodka pro podlahové otvory

Bočnice pro kabelový prostor

Bočnice pro kabelový prostor VX, TS, VX SE, ocelový plech