Přírubové desky

Číslo výrobku: SZ 7993.450

K provedení max. 3 předem konfekcionovaných kabelů do průměru 18 mm do skříně.

Číslo výrobku:
SZ 7993.450
Provedení
dvoudílná
Materiál
Ocelový plech, 2 mm
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Přírubová deska
3 kabelové průchodky
Těsnění
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 215 mm
Hloubka: 300 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Číslo celní sazby
73079100
EAN
4028177985735
Dokumentace
Informační leták
Návod
Datové listy
Data sheets