Kompaktní skříně AX z nerezové oceli

Kompaktní skříně Rittal AX – Systémové skříně z nerezové oceli

Patentovaný systém integrovaných lokátorů na skříni a lišt pro vnitřní vybavení umožňuje instalovat příslušenství do skříně bez obrábění. Odpadá tak časově náročné utěsnění jakýchkoliv otvorů.  To vytváří zcela nové možnosti použití s ​​kratšími časy montáže při zajištění klidu. Hladký povrch skříní z nerezové oceli (1.4301 nebo 1.4404) se snadno čistí a poskytuje maximální ochranu citlivým komponentům. Nástěnná skříň AX z nerezové oceli od společnosti Rittal splňuje vaše individuální požadavky a záruky nezbytnou flexibilitu bez kompromisů v oblasti bezpečnosti Objevte, jak může nerezová ocel AX překonat vaše očekávání a vytvořit nové příležitosti ve výrobě skříní.

Skříň AX nerezové oceli se může pochlubit množstvím technických funkcí, které předčí vaše požadavky

  • Flexibilní vnitřní instalaci lze přesně přizpůsobit potřebám široké škály projektů.
  • Snižte náklady pomocí řešení na míru a minimalizujte celkové provozní náklady.
  • Souvislý vzor lokátorů v krytu je extrémně flexibilní a vnitřní instalační lištu lze do krytu namontovat bez vrtání, a to i zpětně.

Lišty a příslušenství se rychle a snadno instalují do skříně z nerezové oceli AX bez vrtání díky integrovaným lokátorům s roztečí 25 mm. 

To vytváří nové aplikační příležitosti, protože instalace příslušenství pro velké skříně VX25, jako jsou lišty pro mechanické uchyceníkabelů, velká systémová chassis, VX montážními přírubami nebo nosné lišty pro velké zatížení, je také možná bez jakéhokoli obrábění skříně.

Integrované lokátory ve skříni umožňují přesné a časově úsporné zabudování lišt pro montáž vnitřního příslušenství a tím široké škály příslušenství Rittal. 

Do nerezové skříně AX lze lišty pro montáž vnitřního vybavení osadit i dodatečně.

Volitelná perforovaná dveřní lišta se systémovými děrováním na flexibilním 25mm rozteči umožňuje její rychlé a snadné prodloužení bez obrábění dveří. Umožňuje to její kompatibilita se systémovým příslušenstvím Rittal.

Montáž dveří bez použití nářadí šetří ještě více času. Jakmile jsou dveře umístěny, stačí k dokončení procesu zatlačit čep závěsu." 

Montážní desku lze snadno předem připevnit a pevně zajistit na místě pouhým vložením shora. Vytištěný rastr dodávaný jako standard usnadňuje montáž komponent.

Otvor ve tvaru klíčového otvoru výrazně usnadňuje uzemnění montážní desky s automatickým vyrovnáním potenciálu, a to lze provést i poté, co byla montážní deska přišroubována na místo. 

  • Robustní nerezová konstrukce skříní AX poskytuje spolehlivou ochranu v extrémních prostředích.
  • Minimalizujte údržbu a zajistěte dlouhodobou funkčnost i v těch nejnepříznivějších podmínkách.
  • Standardně aplikovaná ochranná fólie odolná vůči laseru zabraňuje poškrábání krytu během obrábění a následné přepravy.

Uvědoměle štíhlý design záhybu okraje skříně zajišťuje spolehlivý kontakt s bezešvým těsněním z PU pěny a pomáhá zachovat třídu ochrany (až IP 66) a odolnost proti nárazu IK 10. Zajišťuje optimální ochranu proti nárazu a spolehlivé utěsnění proti vodě a prach pro optimální výkon.

Skříně AX z nerezové oceli josu k dispozici skladem pro rychlé dodání. To zvyšuje spokojenost zákazníků a usnadňuje plnění požadavků zákazníků. Zpoždění projektů je minulostí.