Objevte novou 3-dílnou nástěnnou skříň AX pro větší flexibilitu a optimalizovanou integraci systému. Základní skříň nabízí nespočet možností a její kombinace se systémem Rittal vám pomůže využít další výhody.
Robustní design, všestranné použití:
- Přístup zepředu a zezadu prostřednictvím 3-dílné konstrukce nástěnné skříně zajišťuje jednodušší instalaci a také snadnější údržbu a přístup ke komponentám.
- Možnost použití nástěnných držáků AX znamená efektivnější montáž a montáž skříně.
- 19" konfigurace prostřednictvím montážní úrovně 482,6 mm (19") ve střední části pro individuální použití v závislosti na požadované hloubce instalace.
Statická instalace roviny 482,6 mm (19") vpředu
Hloubkově nastavitelná instalace, otočná o 180°
Montáž 19" roviny s nastavitelnou hloubkou díky systémovému rastru a chassis
Optimální přizpůsobení prostorovým podmínkám:
- Nástěnná skříň AX, která je k dispozici v široké škále velikostí, se snadno přizpůsobí různým prostorovým podmínkám a je ideální pro aplikace v prostředí s omezeným prostorem.
- Perforované montážní lišty – namontované na zadní straně nástěnné skříně – s prolisem ve tvaru písmene U a systémovým děrováním umožňují flexibilní konfiguraci v rastru 25 mm a pomocí chassis
- Designové dveře s velkým oknem zajišťují vždy vynikající výhled na komponenty zabudované do skříně.
Flexibilní vnitřní uspořádání v rastru 25 mm , s montážními přírubami a lištami v nástěnné skříni
Dveře s velkým průhledový oknem zajišťují vynikající pohled na komponenty instalované ve skříni
Díky uzamykatelné komfortní rukojeti jsou komponenty uvnitř skříně chráněny proti neoprávněnému přístupu.
Flexibilní vnitřní vybavení s montážními deskami a jednoduchým kabelovým vstupem:
- Do nástěnné skříně lze namontovat jednu nebo několik montážních desek KX, což umožňuje instalaci ovládacích zařízení a komponent.
- Přírubové desky (součástí dodávky) v horní a spodní části stěnové části skříně lze snadno vyměnit za přírubové desky desky z naší řady příslušenství.
- Kabeláž v nástěnné skříni lze efektivně organizovat a strukturovat.
Skříň může být vybavena pro instalaci ovládacích zařízení a komponent pomocí montážních desek KX.
Montážní desky lze instalovat přes celou výšku skříně nebo jako jednotlivé komponenty.
Jednoduchý, strukturovaný kabelový vstup přes přírubové desky ve stěně.
Digitální schránka na schémata Rittal ePocket:
- Mějte vždy přehled s Rittal ePocket digitální schránkou na dokumentaci ke skříni.
- Bez námahy aktualizujte dokumentaci stroje a zařízení pro efektivní údržbu.
Náš slib:
- Jednoduché zadávání zakázek: Nákup je snadný prostřednictvím našich různých distribučních kanálů pro rychlou dostupnost.
- Efektivní skladové a výrobní procesy zaručují rychlé dodací lhůty, aby se vaše projekty rychle rozběhly.
- Vysoká třída ochrany až IP 55, flexibilní vnitřní instalace a mimořádná nosnost: Nástěnná skříň AX splňuje i ty nejnáročnější požadavky na kategorii ochrany a nosnosti a zároveň poskytuje flexibilitu vnitřního vybavení.