Zefektivněte své pracovní operace využitím synergií s novými jednodílnými pulty CX a konzolovými systémy CX. Systém pultů CX se vyznačuje maximální flexibilitou, ať už se rozhodnete pro samotný podstavec nebo dáváte přednost 2-dílné nebo 3-dílné sestavě s horní deskou a/nebo pultem. Kromě zajištění maximálního přehledu zaručuje také spolehlivost s konzolou pro monitorování stroje a systému zapůsobí stejnými výhodami a je také kompatibilní se systémovou platformou AX/VX.
Systém pultů CX: Přednosti a výhody podrobně
1. Všestranné možnosti sestavení a konfigurace:
- Standardizace stolní jednotky pro možnosti 2-dílného a 3-dílného pultu.
- Jednoduché zavádění kabelů: Základní otvor je vybaven třídílnými přírubovými deskami a lze jej individuálně nakonfigurovat pomocí přírubových desek VX z naší řady příslušenství pro flexibilní průchodky kabelů.
- Zámkové systémy lze snadno vyměnit za komfortní mini rukojeti AX.
- Přímé možnosti uspořádání pro komponenty klimatizace, jako jsou jednotky ventilátoru a filtru, díky rovné zadní straně konzol.
2. Konzistentní koncepce konfigurace interiéru:
- Flexibilní vnitřní instalace do podstavce, stolu a konzoly nebo jednodílné konzoly.
- děrované sekce VX25 s montážními přírubami a kolejnicemi lze použít pro individuální konfiguraci ve všech částech skříně.
- Pojme i těžká instalovaná zařízení, jako jsou transformátory.
- Flexibilita při konfiguraci konzolového systému a jednodílné konzoly: díky použití kolejnice CX pro vnitřní instalaci
3. Efektivní využití prostoru a jednoduchá manipulace:
- Velký instalační prostor v 500 mm hlubokém podstavci systému pultů pro optimální využití prostoru.
- Jednoduchá montáž a údržba pro optimalizovanou pracovní dobu a efektivitu.
- Úhel 90 stupňů pultové části lze snadno obrábět pomocí obráběcího centra Rittal Perforex.
4. Bezpapírová dokumentace stroje a systému:
- Rittal ePOCKET standardně dodávaný umožňuje bezpapírové předání.
- Snadný přístup k aktuální dokumentaci pro zjednodušenou údržbu.
Systémové výhody v detailu
Koncept bezproblémové konfigurace interiéru sahá od podstavce přes stolní jednotku až po konzolu nebo jednodílnou konzolu. Všechny děrované profily a lišty VX25 lze flexibilně použít ve všech třech částech skříně pro individuální konfiguraci.
Dokonce i těžké instalované vybavení, jako je transformátor, lze snadno namontovat do podstavce pomocí standardního příslušenství.
Vstup kabelů je jednoduše dosažen pomocí třídílných přírubových desek k zakrytí otvoru základny. Snadno se rozšíří pomocí přéírubových desek VX (dostupných jako příslušenství) pro nastavitelný kabelový vstup.
Šrouby integrované do skříně umožňují časově úsporné a přesné použití vnitřní instalační lišty CX. Rozšíření lze snadno dosáhnout pomocí děrovaných profilů Rittal s montážními přírubami a příslušenstvím.
Stylově zakončená hliníkovou lištou jako designovým nebo úchytovým prvkem na krytu.
Použití dělených montážních desek, nosných lišt a děrovaných profilů podporuje flexibilní, individuální konfiguraci konzoly a pomáhá maximalizovat dostupný prostor.
Koncept bezproblémové konfigurace interiéru sahá od podstavce přes stolní jednotku až po konzolu nebo jednodílnou konzolu. Všechny děrované profily a lišty VX25 lze flexibilně použít ve všech třech částech skříně pro individuální konfiguraci.
Dokonce i těžké instalované vybavení, jako je transformátor, lze snadno namontovat do podstavce pomocí standardního příslušenství.
Vstup kabelů je jednoduše dosažen pomocí třídílných přírubových desek k zakrytí otvoru základny. Snadno se rozšíří pomocí přéírubových desek VX (dostupných jako příslušenství) pro nastavitelný kabelový vstup.
Šrouby integrované do skříně umožňují časově úsporné a přesné použití vnitřní instalační lišty CX. Rozšíření lze snadno dosáhnout pomocí děrovaných profilů Rittal s montážními přírubami a příslušenstvím.
Stylově zakončená hliníkovou lištou jako designovým nebo úchytovým prvkem na krytu.
Použití dělených montážních desek, nosných lišt a děrovaných profilů podporuje flexibilní, individuální konfiguraci konzoly a pomáhá maximalizovat dostupný prostor.