DLC

Výkonné a modulární portfolio řešení pro aplikace AI a HPC

Chlazení AI

Přímé chlazení kapalinou (DLC)

Umělá inteligence a **High-Performance-Computing** (HPC) představují pro datová centra nové výzvy. Rostoucí výpočetní výkon a vysoká hustota výkonu v důsledku pracovních zátěží umělé inteligence, GPU a CPU generují **masivní tepelné ztráty** přesahující 150 kW na rack. Tyto ztráty již nelze efektivně zvládat pouze konvenčním vzduchovým chlazením. Zároveň rostou požadavky na energetickou účinnost, dostupnost a **škálovatelnost** systémů ve všech odvětvích, aplikacích a velikostech datových center. Nové koncepty chlazení proto již nejsou volbou, ale nutností.

DLC **otevírá nové možnosti pro **chlazení** infrastruktur AI a HPC. **Efektivním odvodem tepla **pomocí kapaliny** je maximální chladicí výkon zajištěn přesně tam, kde je potřeba.
Tato technologie pokládá základy pro moderní prostředí AI – od samostatných racků až po škálovatelná datová centra.
 

Produktové portfolio Rittal DLC

CDU In-Row

DLC chladicí jednotka CDU In-row na bázi voda/voda

  • Obrovský výkon na malém prostoru, v souladu s OCP: Až 1,5 MW a 1 500 l/min v OCP Open Rack v3
  • Flexibilní škálování: Modulární konstrukce pro rozšíření na vyžádání – „plaťte dle růstu“
  • Maximální dostupnost: Redundantní komponenty a definované záložní scénáře zajišťují nepřetržitý provoz
  • Snadná údržba během provozu: Komponenty vyměnitelné za provozu, jako jsou čerpadla, filtry, senzory a regulátory, zkracují prostoje
  • Bezproblémová integrace do monitorovacích systémů díky široké škále síťových protokolů

CDU In-Rack

DLC chladicí jednotka CDU In-rack na bázi voda/voda ve 21" provedení

  • Vysoký výkon: Až 200 kW a 225 l/min v kompaktním provedení
  • Design kompatibilní s OCP: Navrženo pro integraci do OCP Open Rack v3
  • Maximální dostupnost: Redundantní čerpadla a definované záložní scénáře zajišťují nepřetržitý provoz
  • Snadná údržba během provozu: Snímače a regulátory vyměnitelné za provozu a externě přístupný filtr zkracují prostoje
  • Bezproblémová integrace do monitorovacích systémů díky široké škále síťových protokolů

RDHx

Výměník tepla na zadních dveřích

  • Vysoký výkon v kompaktním provedení: 80 kW při 13 500 m³/h a hloubce 260 mm
  • Flexibilní aplikace: pro vzduchem chlazený IT hardware nebo v kombinaci s DLC pro efektivní odvod zbytkového tepla
  • Bezproblémová integrace do OCP Open Rack v3
  • Maximální dostupnost: Redundantní ventilátory a definované záložní scénáře zajišťují nepřetržitý provoz
  • Snadná údržba během provozu: Komponenty vyměnitelné za provozu, jako jsou ventilátory, senzory, displeje a řídicí jednotky, zkracují prostoje. Samostatná servisní dvířka umožňují rychlý a snadný přístup.

Výhody pro provoz, integraci a růst

S přímým kapalinovým chlazením od společnosti Rittal získáte výhody řešení, která jdou daleko za hranice pouhého chladicího výkonu. Dobře navržená architektura systému, standardy založené na OCP a spolehlivé dodavatelské řetězce zajišťují maximální dostupnost pro vaše aplikace AI a HPC.

DLC v hyperscale datových centrech – Posilování umělé inteligence

Jsme tu pro vás!

Máte nějaké dotazy? Napište nám.
Rádi zodpovíme všechny vaše otázky týkající seDLC.

Objevte naše IT chladicí řešení

IT infrastruktura

IT chlazení

Koncepce chlazení společnosti Rittal nabízí řešení pro širokou škálu aplikací – od chlazení jednotlivých rozváděčů až po celá datová centra....

OCP ORV3 rack

Posuňte výkon Vašeho IT na novou úroveň!

OCP je komunita s jasným cílem: Standardizovat a optimalizovat IT infrastrukturu. Společnost Rittal se již léta aktivně účastní projektů OCP. Výsledkem je rack, který je 100% kompatibilní s OCP.

Váš důvěryhodný partner

S více než 40 lety zkušeností v oblasti chlazení vám Rittal nabízí vysoce kvalitní produkty a také spolehlivé a škálovatelné výrobní kapacity pro vaše řešení DLC.