Plastové Ex skříně AX od společnosti Rittal nastavují nové standardy, pokud jde o aplikace v oblastech s nebezpečím výbuchu, ať už jde o petrochemický průmysl, energetiku nebo prašná prostředí. Tyto moderní skříně nabízejí výjimečnou ochranu pro citlivé regulátory v zónách 1 resp. 2 nebo 21 a 22, jako jsou rafinérie nebo vrtné plošiny.
Prozkoumejte vlastnosti našich plastových skříní AX
Plastová skříň AX - Ex je dodávána s mnoha montážními úchyty a nabízí jednoduché a flexibilní možnosti vnitřní instalace v souladu s osvědčeným konceptem systému Rittal.
Vnitřní instalace s roztečí 25 mm s univerzálním držákem pro montáž lišt a systémových chassis.
- Montážní deska se snadno přišroubuje na předem smontované šrouby zepředu
- Snadné uzemnění montážní desky, a to i zpětně, pomocí otvorů se speciálním tvarem
- Tištěný rastr pro snadnější montáž komponent
- Dvojité těsnění s integrovanou ochrannou lištou proti dešti na horní a spodní hraně dveří chrání před prachem a dešťovou vodou. To v kombinaci s vysokou úrovní odolnosti vůči UV záření zajišťuje vhodnost pro venkovní použití i v extrémních podmínkách.
- Kategorie ochrany IP 65 / NEMA 4X.
- Držáky pro montáž na stěnu lze snadno zajistit zvenčí, přičemž si zachovávají schválení UL.
- Alternativně lze svorku na tyči přišroubovat přímo do vložek s vnějším závitem.
Integrovaný rám výztuže dveří je vybaven montážními výstupky pro ještě větší flexibilitu montáže.
Kompatibilita se systémovým příslušenstvím Rittal znamená, že děrované lišty, chassis a schránky na dokumentaci atd. lze namontovat přímo na vnitřní stranu dveří.
Jednoduchá montáž dveřní vzpěry bez dalšího obrábění pro zajištění dveří v otevřené poloze.
Plastové skříně AX - Ex jsou dostupné ze skladu pro rychlé dodání, což vám umožní rychle reagovat na požadavky projektu.
Zjistěte více o plastových skříních AX - Ex a získejte maximální bezpečnost a spolehlivost pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu.
Zaměřte se na spolehlivost:
- Schváleno pro zóny 1 a 2 / 21 a 22 až 2014/34/EU
- Kategorie ochrany proti výbuchu podle EN 60 079 (Ex e) a ochrana krytu (Ex tb)
- UL 746 pro F1 venkovní a UL 508A pro průmyslové kryty
- Požární ochrana: certifikace UL 94 V-0
- Celá izolace na třídu II při 1000 V DC pro osobní ochranu
Plastové Ex skříně AX spolehlivě splňují všechna výše uvedená schválení a zaručují nejvyšší bezpečnostní standardy.