Skříně Toptec pro venkovní použití

Funkčnost se setkává s bezpečností - odolá každému počasí

Výhody na první pohled

  • Inteligentní dvouplášťový design s komínovým efektem ke snížení vlivu vystavení slunci a umožňující pasivní odvod tepla.
  • Střecha proti dešti s přesahem ve všech směrech poskytuje dodatečnou ochranu a stínění proti sněhu nebo dešti.
  • Rám TS 8 pro flexibilní vnitřní instalaci (možnost použití montážní desky nebo 19“ komponent).
  • Vysoce kvalitní materiály: Rám - V2A nerezová ocel, ploché díly - hliník.
  • Prášková povrchová úprava s povrchovou úpravou odolnou proti UV záření (RAL 7035) pro optimální ochranu před povětrnostními vlivy.
  • Splňuje požadavky na ochranu IP 55 a IK 10.
  • Transportní podstavec 100 mm.

 

Skříně Toptec pro venkovní použití se vyrábí v různých verzích:

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené směrem ven, pro vnitřní vybavení...