Vhodné pro venkovní použití:
- Skříň odolná proti vandalismu.
- Technologie e+ v chladící jednotce.
- Kryt vyrobený z hliníku s povrchovou úpravou pro venkovní použití v souladu s UL 1332.
- Rozsah teplot od -30 °C do +60 °C.
All benefits of the Blue e+ technology:
- Efektivita: Průměrná úspora energie 75% díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice.
- Flexibilita: Unikátní kompatibilita napětí pro celosvětové použití.
- Spolehlivost: Delší životnost chladící jednotky a všech komponent instalovaných ve skříni díky chlazení šetrnému ke všem domponentům.
- Jednoduchost: Intuitivní ovládání dotykovým displejem.
Kompatibilní se skříněmi pro venkovní použití:
- Těsnící rám pro nástěnou, částečně zapuštěnou nebo plně zapuštěnou montáž na skříni pro venkovní použití.
- Pro dvouplášťové a jednoplášťové skříně.
- Skříně Toptec s již připraveným výřezem pro chladící jednotku.
Inteligentní sítě:
Chladící jednotky Blue e+ lze integrovat do nadřazených systémů prostřednictvím rozhraní IoT.
- Průběžné monitorování teplot.
- Předchází nákladům při odstávce a následným škodám.
- Automatické upozornění v případě poruchy chladící jednotky.
- Správa: Lokalizace a správa chladících jednotek.
- Vzdálený přístup: Parametry zařízení lze konfigurovat vzdáleně.
Celosvětové použití a optimální ochrana:
- Mezinárodní schválení (cULus Listed, cULus FTTA, CE a EAC).
- Stupeň ochrany UL Type 3R/4/12 a IP 56.