Bezpečnost a flexibilita i na letišti

Venkovní řešení pro letectví

Žádné kompromisy v oblasti bezpečnosti

Venkovní ovládací skříně pro letištní infrastrukturu

Letecký průmysl se vyznačuje turbulencemi. Bezpečnostní aspekty hrají na letišti nesmírně důležitou roli - od kontroly cestujících a zavazadel až po vzlet a přistání. Podmínky na odbavovací ploše a na vzletových a přistávacích drahách jsou extrémní. Kromě toho hraje zvláštní roli provozní bezpečnost a spolehlivost, protože letiště jsou součástí infrastruktury kritické z hlediska bezpečnosti.

Pro zajištění bezproblémového a bezpečného provozu vám společnost Rittal standardně nabízí široký výběr skříní a vhodnou klimatizaci. Za pouhých 24/48 hodin je k dispozici ideální ochrana pro vaši aplikaci, například pro:

  • Letiště a letištní majáky
  • Bezpečnostní systémy
  • Rozvodny elektrické energie / odbavovací stanice
  • Aktivní a pasivní IT aplikace

Vystavení agresivním látkám, jako je letecké palivo, močovina a odmrazovací prostředky na odbavovací ploše a podél vzletových a přistávacích drah, klade obzvláště vysoké nároky na odolnost venkovních skříní. Zároveň je nezbytná vysoká tlaková odolnost, aby zvládly vzlet a přistání letadel, a ochrana před extrémními teplotními podmínkami a náročným počasím. Jen tak je zaručen spolehlivý provoz infrastruktury důležité pro bezpečnost a minimalizováno riziko extrémně vysokých nákladů na odstávku.

Prostředí 1 až 4

Od "Venkovního pokročilého" po "Venkovní extrémní"

Prostředí ochrany, ve kterých se zařízení a systémy používají, jsou stejně rozmanité jako aplikace na letišti. Nejčastějším místem instalace je Venkovní pokročilé, následované prostředím Venkovním základním. Řešení jsou však zapotřebí i ve vnitřních prostorách v prostředí 1 a v nechráněném prostředí Venkovním extrémním. Se společností Rittal máte dokonalého partnera, který dokáže standardně splnit všechny vaše požadavky - zcela v souladu s vašimi požadavky.

Typická řešení pro letectví

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené směrem ven, pro vnitřní vybavení...

Venkovní skříně

Opláštění pro venkovní použití pro kompaktní rozváděčové skříně AX

Opláštění pro AX kompaktní rozváděčové skříně pro použití ve venkovním prostoru K vytvoření konceptu skříň ve skříni. Otvor dole a větrací drážky na...

Venkovní skříně

Venkovní skříně Basic

Jednostěnné skříňové systémy, jednodveřové a dvojdveřové. Připraveno k použití ve všech aplikacích s pasivní vnitřní výbavou nebo nízkými ztrátami...

Klimatizační systémy

Vytápění

Topení zajišťuje, že je vždy k dispozici správný topný výkon pro zamezení tvorby kondenzátu zejména při venkovní instalaci.

Venkovní klimatizace

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4...

Řešení pracoviště

TP pult – jednodílný

3-dílný modulární systém pro individuální požadavky. Snadné jednoruční ovládání a bezpečná aretace víka. Kompatibilita se systémovým...