Venkovní řešení pro ukládání energie

Inteligentní a udržitelné systémy ukládání energie

Stabilní dodávky - kdekoli a kdykoli

Venkovní rozváděče jako systémy pro ukládání energie

S neustále rostoucím podílem obnovitelných zdrojů energie na dodávkách energie a současně s rychle rostoucím počtem spotřebitelů, jako jsou například elektrická vozidla, nabývají systémy ukládání energie stále většího významu.

Venkovní skříně Rittal poskytují optimální ochranu pro vaše bateriové systémy. Standardně jsou k dispozici venkovní řešení, která lze individuálně konfigurovat a která lze dodat do 24 hodin.

To znamená zabezpečení vašich aplikací, například

  • Optimalizace vlastní spotřeby
  • Omezování špičkového zatížení
  • Ovládání nabíjecí stanice

Systémy pro ukládání energie musí být optimálně chráněny proti vlivům počasí a vandalismu, protože jedině tak lze zajistit bezproblémový provoz. Společnost Rittal nabízí správné systémové řešení pro každou aplikaci. Společně s partnery a zákazníky navrhuje společnost Rittal centrální infrastrukturní prvky s potřebnými, systémově ověřenými komponenty.

Prostředí 1 až 3

Z pokročilé ochrany ve vnitřním prostředí na pokročilou ochranu ve venkovím prostředí

Uložiště energie se nacházejí na nejrůznějších místech. Na vícepodlažních parkovištích jsou chráněny v prostředí 1. Naopak jako součást fotovoltaických elektráren se uložiště energie nacházejí i v méně chráněných prostředích Venkovní základní nebo Venkovní pokročilé. Společnost Rittal má pro vás a vaše požadavky k dispozici řešení z různých materiálů, s různými třídami ochrany proti korozi a odolnosti, která lze bezpečně instalovat v jakémkoli prostoru.

Typická řešení pro systémy ukládání energie

Venkovní skříně

CS Toptec

Venkovní skříň s transportním podstavcem 100 mm a střechou proti dešti s přesahem na všech stranách. Bočnice, zadní stěna a dveře kompletně zdvojené směrem ven, pro vnitřní vybavení...

Rozváděče

Systémy skříní

Systémy řadových skříní VX25, TS8 a samostatně stojící systémové skříně SE mají perfektně řešený profil rámu. Vnitřní vybavení lze instalovat na 2...

Rozváděče

Venkovní skříně

Venkovní skříně se skvěle hodí pro použití venku. Jako sériové produkty nabízí společnost Rittal nástěnné skříně CS a základní skříně CS New,...

Venkovní klimatizace

Nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Energeticky účinné nástěnné chladicí jednotky Blue e+ Outdoor ve výkonových třídách 1500 W až 5000 W. Díky vysokému stupni krytí IP56 / UL typ 12/3R/4...