Analogové čidlo proudu vzduchu CMC III
- Obj. č.:
- DK 7030140
- Provedení
- Analogové čidlo proudu vzduchu
- Popis výrobku
- Čidla CMC III slouží k monitorování fyzikálních vlastností prostředí a lze je pomocí propojovacího kabelu sběrnice CAN-Bus RJ45 připojit přímo k řídicí jednotce. Kromě toho lze čidla propojit i mezi sebou jako sběrnici.
- Výhody
- Rychlé připojení a automatické rozpoznání pomocí Plug & Play
- Napájení elektrickou energií se provádí přes rozhraní CAN-Bus.
- Oblasti použití
- Monitorování skříní v IT, průmyslu a technickém zařízení budov.
- Monitorování skříní, místností a kontejnerů v IT prostředí.
- Popis funkce
- Nastavení lze měnit pomocí webového rozhraní CMC III Procesorové jednotky či IoT jednotky.
- Snímač proudění vzduchu CMC III disponuje externím senzorem montovaným do proudu vzduchu
- Na základě tepelných ztrát měří čidlo proud vzduchu a může detekovat odchylky proudění
- Použití: ventilátory, filtry, klimatizační zařízení
- Materiál
- Plast
Čelní strana: hladká
Skříň: strukturovaná prášková barva - Barva
- Čelní strana: RAL 9005
Skříň: RAL 7035 - Rozsah dodávky
- Čidlo
Montážní deska
Včetně upevňovacího materiálu
Externí snímač proudění vzduchu včetně montážního materiálu - Připojení ke sběrnici CAN-Bus
- Přímo
- Rozhraní
- 2 x RJ45 sběrnice CAN-Bus
- Svorka
- Počet účastníků pro každé IoT Interface (max.)
- 10
- Počet účastníků PU Compact (max.)
- 4
- Počet účastníků PU (max.)
- 10
- Počet účastníků PDU (max.)
- 5
- Number subscribers per PDU note
- Max. 5 ks při napájení přes PoE
- Metoda měření
- Měření rozdílu teplot
- Rozměry
- Šířka: 110 mm
Výška: 30 mm
Hloubka: 40 mm - Rozsah provozních teplot
- 0 °C...55 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 5...95 %
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,53 kg
- Brutto hmotnost
- 0,536 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 85319000
- EAN
- 4028177659520
- ETIM 9
- EC002627
- ECLASS 8.0
- 27189253
- Popis výrobku
- CMCIII Analogové čidlo proudění vzduchu
- Dokumentace
- Návod
- Stručný návod
- Datové listy
- Graphics