Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.
- Obj. č.:
- SK 3412800
- Provedení
- střešní montáž
- Popis výrobku
- Díky použití technologie Blue e+ je tento set optimalizován pro energeticky účinné chlazení IT rozváděčů. V kombinaci s rozhraními IoT Interface je zajištěna komunikace s různými systémy a možnost monitoringu a vzdáleného managementu.
- Výhody
- Úspora energie díky použití komponentů s regulovanými otáčkami a technologii tepelné trubice
- Celosvětové použití díky unikátní kompatibilitě napětí
- Intuitivní ovládání pomocí dotykového displeje a inteligentních rozhraní
- Technické údaje
- Další informace, návody a technické údaje k jednotlivým komponentám uvedeným v této dokumentaci naleznete na stránkách příslušných výrobků
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Set obsahuje následující komponenty:
IoT Interface (3124.300)
Teplotní čidlo (3124.400)
Propojovací kabel (7030.091)
Držák kabelu na suchý zip (7111.350)
Střešní chladicí jednotka (3485.730) - Efektivní chladicí výkon L30 L22
- 1 600 W
- Jmenovité provozní napětí
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maximální příkon
- 0,75 kW
- Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Rozměry
- Šířka: 700 mm
Výška: 308 mm
Hloubka: 560 mm - Doba zapnutí
- 100 %
- Regulace teploty
- Regulátor e+
- Protokoly
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Rozsah provozních teplot
- -20 °C...55 °C
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 24 bar
- Rozsah skladovacích teplot
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulace
- 20 °C...50 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Vnitřní okruh IP 54 se skládaným filtrem
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R-1234yf
Množství: 0,56 kg
Množství chladiva v kompresním systému: 0,37 kg
Množství chladiva v okruhu tepelné trubice: 0,19 kg
Global Warming Potential (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 38 kg
- Brutto hmotnost
- 54 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 181,79
- Číslo celní sazby
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Sada Blue e+ pro IT aplikace 1,6 kW, skládající se z těchto jednotlivých komponentů: střešní chladicí jednotka (3485.730), rozhraní IoT (3124.300), teplotní čidlo (3124.400), propojovací kabel (7030.091), držák kabelu na suchý zip (7111.350), ŠVH: 700×308×560 mm
- Dokumentace
- Further instructions
- Informační leták
- Instructions – R-1234yf
- Návod k použití
- Stručný návod