Pomocí chladicích jednotek se vnitřní teplota rozváděčové skříně udržuje na konstantní úrovni, která je nezávislá na okolní teplotě. Vedení vzduchu splňuje individuální požadavky. Díky dvěma vzájemně odděleným okruhům neproniká do skříně prach.
Nutnost chlazení: požadavky na chlazení rozváděčů
Vhodná koncepce klimatizace pro váš rozváděčový systém je dnes nezbytná. Jednoduché pravidlo říká, že při zvýšení provozní teploty o 10 °C se životnost elektroniky zkracuje na polovinu a poruchovost se zdvojnásobuje. V důsledku rostoucí hustoty osazení rozváděčů vzniká stále více ztrátového tepla, které je nutné kompenzovat vhodným chlazením. Současně se rozváděče kvůli požadovaným stupňům krytí stávají méně propustnými a dochází k hromadění tepla. Při volbě vhodného chladicího zařízení je třeba zohlednit požadovaný chladicí výkon a individuální požadavky.
Stanovení potřebného chladicího výkonu pro vaše rozváděčové chladicí zařízení
Abychom vás co nejlépe podpořili při plánování vaší koncepce klimatizace, poskytuje vám společnost Rittal různé nástroje. Pomocí Climate Control QuickFinder můžete zdarma ve třech krocích stanovit svou potřebu řešení klimatizace. Výsledek nástroje Climate Control QuickFinder obdržíte e‑mailem. Kromě toho máte – rovněž zdarma – k dispozici náš plánovací software RiTherm. Společnost Rittal ve studii zjistila, že při instalaci rozváděčů a klimatizačních zařízení často dochází k chybám. S RiTherm se vyhnete chybám v plánování tím, že svou potřebám odpovídající a energeticky úspornou klimatizační koncepci převedete do správného návrhu.
Spustit Climate Control QuickFinder
Spustit RiTherm
Chladiče rozváděčů: různá zařízení a metody chlazení podle potřeby, oblasti použití a funkce
Nástěnné chladicí jednotky
Nástěnné chladicí jednotky lze – jak už název napovídá – instalovat do standardizovaných montážních výřezů ve dveřích nebo stěnách. Výhodou je, že tato chladicí zařízení lze snadno dodatečně namontovat i vyměnit. Jednotky jsou navíc vybaveny integrovaným elektrickým odpařováním kondenzátu a lze je používat v interiéru i exteriéru. U provedení chladicích jednotek Blue e+ S s technologií Blue e+ benefitujete z nejvyšší energetické účinnosti na světě a mimořádně hospodárného chlazení. Inteligentní funkce a aplikace IoT umožňují snížení uhlíkové stopy CO₂. Technologie Heat Pipe a komponenty s regulací otáček zajišťují průměrnou úsporu energie až 75 %.
Střešní chladicí jednotky
Střešní chladicí jednotky se montují na horní část rozváděče. Díky tomu zůstávají dveře a boční stěny skříně a případné únikové cesty volné. Také tato zařízení mají integrované elektrické odpařování kondenzátu. Díky kompatibilitě se všemi běžnými síťovými napětími jsou použitelná po celém světě. Snadné ovládání zajišťuje dotykový displej.
Koncepce chladicího modulu pro dveře rozváděče
Chladicí modul lze integrovat přímo do dveří rozváděče. Díky tomu jsou chladicí dveře mimořádně úsporné z hlediska prostoru a plynule se začlení do vašeho rozváděčového systému. Hlavní výhoda: dveře s chladicím modulem lze instalovat nebo vyměnit i za plného provozu.
Termoelektrický chladič
Pro chlazení – i vytápění – ovládacích a malých skříní nabízí společnost Rittal termolektrické chladiče. Tato chladicí zařízení jsou založena na Peltierově technologii, která umožňuje kompaktní řešení chlazení. Díky tomu můžete chladit svůj rozváděč bez dodatečných nároků na instalační prostor.
Vaše chlazení rozváděčů od společnosti Rittal
U společnosti Rittal naleznete vhodné řešení klimatizace pro váš rozváděčový systém. Prostřednictvím našich nástrojů pro stanovení potřeb klimatizace zjistíte, která chladicí zařízení potřebujete. Kromě toho vám kdykoli rádi pomůžeme s výběrem správných produktů radou i činem: od montáže a instalace přes uvedení do provozu až po údržbu se na nás můžete spolehnout.
Často kladené otázky ke chlazení rozváděčů
Pro chlazení rozváděče existují různé metody chlazení. Pokud to podmínky dovolují, lze k regulaci teploty použít chlazení vzduchem pomocí okolního vzduchu. Dále jsou k dispozici chladicí jednotky, pomocí nichž lze udržovat teplotu rozváděče na konstantní úrovni. Je-li vyžadována vysoká chladicí zátěž, je vhodné kapalinové chlazení.
Pro zachování rovnováhy mezi životností elektroniky a náročností klimatizace je zpravidla doporučována teplota 35 °C.