Sada pro montáž ISV pro VX

Obj. č.: SV 9666922

Pro montáž modulů ISV ve skříních VX.

Obj. č.:
SV 9666922
Popis výrobku
Pro montáž modulů ISV ve skříních.
Materiál
Držák montážní konstrukce: Ocelový plech, pozinkovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem: Ocelový plech, lakovaný
Ochrana před nebezpečným dotykem, boční: PVC
Rozsah dodávky
Držák montážní konstrukce
Ochrana před nebezpečným dotykem
Včetně upevňovacího materiálu
Konstrukční velikost
Šířkové jednotky (ŠJ) @ 250 mm: 4
Výškové jednotky (VJ) @ 150 mm: 12
Vhodné pro obj. č.
9666.926
9666.966
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Šířka: 1.100 mm
Výška: 2.000 mm
Hloubka: 400 mm
600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
9,5 kg
Brutto hmotnost
9,92 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177923263
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Montážní sada ISV pro VX, 4 ŠJ (1000 mm), 12 VJ (1800 mm), ŠxV: 1100x2000 mm
Dokumentace
Návod