Hloubkový příčný nosník pro montážní sadu ISV

Obj. č.: SV 9666732

K upevnění montážní sady ISV ve skříni.

Obj. č.:
SV 9666732
Popis výrobku
K upevnění montážní sady ve skříni.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro obj. č.
9666.902
9666.912
9666.922
9666.932
Vhodné pro
Typ skříně: VX
Hloubka: = 400 mm
= 500 mm
= 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
3,04 kg
Brutto hmotnost
3,04 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
12,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177923256
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Hloubkový nosník pro ISV,h=400/500/600mm