Montážní úhelníky pro oddělovací plechy funkčních prostorů

Obj. č.: SV 9673408

Lze upevnit na rám TS, na boční modul nebo mezi profil rámu a pomocnou konstrukci, umožňuje zasunutí oddělovacích přepážek funkčních prostor.

Obj. č.:
SV 9673408
Popis výrobku
Montážní úhelník se upevňuje na rám TS, na boční modul nebo mezi rámový profil a pomocnou konstrukci. Předem zhotovené montážní otvory umožňují zasunutí oddělovacích plechů funkčních prostorů.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
For compartment depth
800 mm
Délka
752 mm
Rozměry
Délka: 752 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
4,88 kg
Brutto hmotnost
5 kg
Číslo celní sazby
73182900
EAN
4028177574472
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Mont. úhelník f.prostoru