Pro horizontální oddělení funkčních prostorů s vertikálními přípojnicemi.
- Obj. č.:
- SV 9673436
- Provedení
- S ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Pro horizontální oddělení funkčních prostorů s integrovaným systémem podružných přípojnic RiLine. V kombinaci s bočními moduly vytváří způsob vnitřního oddělení dle Formy 3 nebo 4.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,25 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Montážní výřez
- Šířka:212 mm
Hloubka:201 mm - For compartment depth
- 600 mm
- Montážní pokyn
- Pro montáž oddělovacích plechů funkčního prostoru jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky.
- Rozměry
- Šířka: 306 mm
Hloubka: 588 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 5,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177570887
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Odděl. plech s průchodem