Oddělovací plechy funkčních prostorů s průchodem pro vertikální systémy přípojnic

Obj. č.: SV 9673476

Pro horizontální oddělení funkčních prostorů s vertikálními přípojnicemi.

Obj. č.:
SV 9673476
Provedení
S ventilačními otvory
Popis výrobku
Pro horizontální oddělení funkčních prostorů s integrovaným systémem podružných přípojnic RiLine. V kombinaci s bočními moduly vytváří způsob vnitřního oddělení dle Formy 3 nebo 4.
Materiál
Ocelový plech, 1,25 mm
Povrch
Pozinkovaný
Montážní výřez
Šířka:612 mm
Hloubka:201 mm
For compartment depth
600 mm
Montážní pokyn
Pro montáž oddělovacích plechů funkčního prostoru jsou zapotřebí vždy 2 montážní úhelníky.
Rozměry
Šířka: 706 mm
Hloubka: 588 mm
Vhodné pro
Šířka: = 800 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
10,724 kg
Brutto hmotnost
11,12 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177571075
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Odděl. plech s průchodem
Datové listy
Technika v detailu