Upínací deska pro prostor k připojení kabelů

Obj. č.: SV 9683200

Pro montáž přípojnicového systému pro připojení kabelů Maxi-PLS.

Obj. č.:
SV 9683200
Popis výrobku
Pro montáž přípojnic Maxi-PLS včetně čelního držáku v prostoru připojení kabelů.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Výška: 375 mm
Hloubka: 543 mm
Vhodné pro
Hloubka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
5,36 kg
Brutto hmotnost
5,883 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177936249
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Upínací deska Maxi-PLS, pro prostor k připojení kabelů, ŠxH: 375x543 mm
Certifikáty
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Prohlášení
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Návod