Pro horizontální oddělení funkčních prostorů.
- Obj. č.:
- SV 9683448
- Provedení
- S ventilačními otvory
- Popis výrobku
- Pro horizontální oddělení funkčních prostorů. V kombinaci s bočnicemi vytváří způsob oddělení 1 až 4. Upevňuje se na bočnici funkčního prostoru nebo na rámový profil skříně. Integrované výřezy s možností vylomení slouží k vertikálnímu protažení ovládacích vodičů nebo kabelových kanálů a k průchodu přípojnic nebo spojovacích sad.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Montážní pokyn
- Pro montáž funkčních prostorů jako vnitřní tvarové rozdělení je nutné použít bočnice funkčního prostoru.
- Rozměry
- Šířka: 311 mm
Hloubka: 780 mm - Vhodné pro
- Šířka: = 400 mm
Hloubka: = 800 mm - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 4 kg
- Brutto hmotnost
- 4,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177936409
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Oddělovací plech funkčních prostorů, ŠxH: 311x780 mm, pro VX (ŠxH: 400x800 mm)
- Certifikáty
- Lloyds Register
- Dokumentace
- Návod