Kompaktní napájení pro Maxi-PLS

Obj. č.: SV 9660980

K individuálnímu použití jako 3-pólový přípojnicový systém pro připojení kabelů, přímá montáž na montážní desku nebo montážní šasi.

Obj. č.:
SV 9660980
Popis výrobku
K individuálnímu použití jako 3pólový přípojnicový systém pro připojení kabelů. Přímá montáž na montážní desku nebo na montážní chassis.
Materiál
Čelní držák: polyamid (PA 6)
Upínací deska: ocelový plech, pozinkovaný
Montážní lišta: ocelový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
6 čelních držáků
2 upínací desky pro čelní držáky
1 montážní lišta 23 x 23 mm (délka 495 mm)
Včetně upevňovacího materiálu
Vhodné pro přípojnice
Maxi-PLS 45 S/45
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,221 kg
Brutto hmotnost
5,7 kg
Číslo celní sazby
85369001
EAN
4028177525726
ETIM 9
EC004592
ECLASS 8.0
27400613
Popis výrobku
Maxi-PLS 1600/2000 Kompakt. Sada, 3p
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Datové listy
Základní technické informace