Pro montáž vertikálního podružného přípojnicového systému. Pro přípojnice 30x5 a 30x10 mm.
- Obj. č.:
- SV 9686100
- Popis výrobku
- Pro montáž vertikálních, podružných systémů přípojnic (2 x 30 x 10 mm, 3/4pólové, rozteč 70 mm) nebo systémů přípojnic (30 x 5/10 mm, 3/4pólové, rozteč 60 mm) s komponenty RiLine v modulárních vývodových polích.
- Materiál
- Duroplast
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- V odstínu podobném RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vhodné pro přípojnice
- 30 x 5/10 mm
- 30 x 10 mm
- Rozteč přípojnic
- 60 mm
- 70 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,24 kg
- Brutto hmotnost
- 1,32 kg
- Číslo celní sazby
- 85469010
- EAN
- 4028177950382
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Popis výrobku
- SV držák přípojnic 4pólový, 70 mm, pro E-Cu 30x5/10 mm
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod