NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Obj. č.: RX 9363110

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 1 na montážní desku. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpěčné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení se šroubovým připojením velikosti M10.

Obj. č.:
RX 9363110
Provedení
Pro instalaci na montážní desku
Výhody
Víko: uzavíratelné a plombovatelné
Měření napětí skrz samostatný otvor
Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí
Parkovací pozice pro jednodušší údržbu
Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva
RAL 9005
RAL 35745
for mounting plate assembly
ano
Vývod vodičů
nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení
Šroub M10
Pojistkové vložky
NH 1
Jmenovité izolační napětí Ui
1 000 kV
Jmenovité provozní napětí
690 V AC
Pro velikost NH
1
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry
Šířka: 181,8 mm
Výška: 298 mm
Hloubka: 110,5 mm
Rozsah provozních teplot
-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...70 °C
Počet pólů
3 póly
Kategorie použití
AC-23B (400 V/100 A)
AC-22B (500 V/100 A)
AC-21B (690 V/100 A)
DC-22B (250 V/100 A)
DC-21B (440 V/100 A)
Stupeň znečištění
3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Zatížení okolí požárem
33,55 MJ/m²
Ztrátový výkon max.
42 W
Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)
23 W
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,2 kg
Brutto hmotnost
2,209 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,57
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,79
Číslo celní sazby
85369095
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
RX NH pojistkový odpínač vel. 1, 250 A, 3-pól, šroub M10, na montážní desku
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod