Pojistkový odpínač RiLineX D-Switch

Obj. č.: RX 9360824

Odpínatelná pojistková základna RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro použití s pojistkami vložkami D 01 (s redukcí) a D 02 (max. 63 A). Vhodné také pro použití s válcovými pojistkami 10 × 38 mm s použitím dodaných redukčních pružin. Integrovaná optická LED signalizace stavu pojistek a s elektronickou signalizacví pomocí signalizačních kontaktů. Spínač lze uzamknout v poloze zapnuto a vypnuto. Pružinové připojovací svorky do 16 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí.

Obj. č.:
RX 9360824
Provedení
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Výhody
Spolehlivý kontakt pojistkových vložek (bez šroubovacích hlavic)
Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm
Optická LED signalizace stavu pojistek
Měření napětí skrz samostatný otvor
Pružinové bezúdržbové připojovací svorky do 16 mm²
Kompletní ochrana proti nebezpečnému dotyku bez potřeby dalšího příslušenství (např. krytek šroubů)
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
General colour
RAL 35745
RAL 9005
Rozsah dodávky
4 pojistkové základny
12 redukcí pro pojistky D 01
Způsob (elektrického) připojení
Pružinová svorka
Jmenovitý proud max.
63 A
Jmenovité provozní napětí
400 V AC
Vývod vodičů
dole
Počet pólů
3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém
RiLineX
RiLine60
Rozměry
Šířka: 35,8 mm
Výška: 263 mm
Hloubka: 104,2 mm
Vhodné pro přípojnice
15 x 5/10 mm
20 x 5/10 mm
30 x 5/10 mm
Třída přepětí
4
Stupeň znečištění
3
Normy
IEC/DIN EN 60 947-3
Jmenovité izolační napětí Ui
800 V
Ztrátový výkon max.
5,5 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 2XB
Provozní vlhkost vzduchu max.
90 %
Rozsah provozních teplot
-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot
-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
10...90 %
Kategorie použití
AC-22B (400 V/100 A)
Pojistkové vložky
D 01 (s redukcí)
D 02
10 x 38 mm
Zatížení okolí požárem
6,433 MJ/m²
s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
ano
Balení
4 ks
Netto hmotnost
2,232 kg
Brutto hmotnost
2,236 kg
Podíl mědi (kg / ks)
0,105
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
14,81
Číslo celní sazby
85365080
ETIM 9
EC001040
Popis výrobku
Pojistková základna RX 63 A, 3-pól, s LED a elektronickou signalizací stavu pojistek, Š: 36 mm (D-Switch)
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Stručný návod