Nosná lišta RiLineX pro přístrojový adaptér

Obj. č.: RX 9365724

Montážní lišty RiLineX pro propřístrojové adaptéry šířky 45 mm pro 60 mm systémy přípojnic. Pro úpravu, sestavení nebo doplnění přístrojového adaptéru.

Obj. č.:
RX 9365724
Provedení
se zajišťovacím klipem
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
RAL 35745
Vhodné pro obj. č.
9360710
9360720
9360730
Rozměry
Šířka: 45 mm
Výška: 10 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,064 kg
Brutto hmotnost
0,095 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,43
Číslo celní sazby
39269097
ETIM 9
EC001285
Popis výrobku
RX montážní lišta s aretací, Š: 45 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod