Montážní lišty RiLineX pro propřístrojové adaptéry šířky 45 mm pro 60 mm systémy přípojnic. Výškově nastavitelné, ideální pro upevnění kombinací spouštěčů motorů s různými úrovněmi upevnění. Pro úpravu, sestavení nebo doplnění přístrojového adaptéru.
- Obj. č.:
- RX 9365741
- Provedení
- s nastavením výšky
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
RAL 35745 - Vhodné pro obj. č.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 12 mm, 20 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,144 kg
- Brutto hmotnost
- 0,148 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,99
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC001285
- Popis výrobku
- RX montážní lišta s výškovým nastavením, Š: 45 mm
- Dokumentace
- Stručný návod