Nosná lišta RiLineX pro přístrojový adaptér

Obj. č.: RX 9365745

Montážní lišty RiLineX pro propřístrojové adaptéry šířky 54 mm pro 60 mm systémy přípojnic. Bez ochrany proti bočnímu posunu. Pro úpravu, sestavení nebo doplnění přístrojového adaptéru.

Obj. č.:
RX 9365745
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Vhodné pro obj. č.
9360740
9360760
9360780
Rozměry
Šířka: 54 mm
Výška: 10 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,072 kg
Brutto hmotnost
0,096 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,48
Číslo celní sazby
39269097
ETIM 9
EC001285
Popis výrobku
RX montážní lišta Š: 54 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod