Nástavbový blok RiLineX, šířka 45 mm pro prodloužení přístrojového adaptéru o 60 mm pro přípojnicové systémy.
- Obj. č.:
- RX 9365750
- Materiál
- Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94 - Barva
- RAL 9005
- Vhodné pro obj. č.
- 9360710
- 9360720
- 9360730
- 9360705
- Rozměry
- Šířka: 45 mm
Výška: 60 mm - Balení
- 8 ks
- Netto hmotnost
- 0,232 kg
- Brutto hmotnost
- 0,247 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,59
- Číslo celní sazby
- 39269097
- ETIM 9
- EC002270
- Popis výrobku
- RX nástavbový blok pro přístrojový adaptér/nosič Š: 45 mm
- Dokumentace
- Stručný návod