Rozšiřovací blok RiLineX pro přístrojové adaptéry

Obj. č.: RX 9365751

Nástavbový blok RiLineX, šířka 54 mm pro prodloužení přístrojového adaptéru o 60 mm pro přípojnicové systémy.

Obj. č.:
RX 9365751
Materiál
Polyamid (PA 6)
Chování při požáru dle UL 94
Barva
RAL 9005
Vhodné pro obj. č.
9360740
9360760
9360780
9360707
Rozměry
Šířka: 54 mm
Výška: 60 mm
Balení
8 ks
Netto hmotnost
0,248 kg
Brutto hmotnost
0,279 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,69
Číslo celní sazby
39269097
ETIM 9
EC002270
Popis výrobku
RX nástavbový blok pro přístrojový adaptér Š: 54 mm
Prohlášení
PCF-declaration
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Stručný návod