Dělicí příčka pro spojky přípojnic RiLine

Číslo výrobku: SV 9340.240

Pro dodržení přeskokových vzdáleností pro napájecí obvody dle požadavků UL 508 pro 3-pólové přípojnicové spoje RiLine.

Číslo výrobku:
SV 9340.240
Popis výrobku
K dodržení přeskokových drah pro napájecí obvody požadovaných dle UL 508. Pro systémy plochých přípojnic s roztečí 60 mm a PLS 800/1600.
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7035
Poznámka
Pro jedno spojení přípojnic jsou zapotřebí 2 dělicí přepážky
Balení
2 ks
Netto hmotnost
0,038 kg
Číslo celní sazby
39269097
EAN
4028177565562
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Datové listy
Technical Data sheet
Základní technické informace