K prodloužení zakrytí na ochranu před nebezpečným dotykem, např. při použití dlouhých kabelových ok. Možnost libovolného řadového propojení nahoře a dole.
- Obj. č.:
- SV 9344530
- Popis výrobku
- K prodloužení zakrytí na ochranu před nebezpečným dotykem, např. při použití dlouhých kabelových ok. Možnost libovolného řadového propojení nahoře a dole.
- Materiál
- Polyamid
- Barva
- RAL 7035
- Pro konstrukční velikost
- 1
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 0,14 kg
- Brutto hmotnost
- 0,148 kg
- Číslo celní sazby
- 85472000
- EAN
- 4028177540866
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142414
- Popis výrobku
- Prodl. kryt připoj. místa, vel. 1, 2ks