3-pólový, pro přípojnicové systémy s roztečí přípojnic 60 mm.
- Obj. č.:
- SV 9345040
- Provedení
- Pro typ pojistky třídy CC
- Materiál
- Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0 - Barva
- RAL 7035
- Připojení pro kulaté vodiče
- AWG 10 - 16
- Pro přípojnicové systémy s roztečí
- 60 mm
- Poznámka
- Nevhodné pro uchycení pojistek 10 x 38 mm podle IEC 60 269-2/-4/-6
- Způsob (elektrického) připojení
- Rámová svorka
- Pro typ pojistky (Class)
- CC
- Jmenovitý provozní proud max.
- 30 A
- Jmenovité provozní napětí
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Test specification
- UL 4248-4
- Rozměry
- Šířka: 27 mm
Výška: 200 mm - Připojení kulatých vodičů
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Vhodné pro pojistky
- Průměr: 10 mm
Délka: 38 mm - Vhodné pro přípojnice
- Výška: 5, 10 mm
- Rozsah napětí pro signalizační kontrolky
- 110 ‐ 600 V
- Elektrické parametry UL (SCCR)
- 200 kA – 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
- Počet pólů
- 3 póly
- Průřez kulatého vodiče
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,4 kg
- Brutto hmotnost
- 0,84 kg
- Podíl mědi (kg / ks)
- 0,032
- Číslo celní sazby
- 85369095
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Popis výrobku
- Pojistkové držáky 30 A pro pojistky 10*38 v provedení CC (americké)
- Dokumentace
- Bezpečnostní pokyny
- Návod