- Obj. č.:
- DK 7979801
- Provedení
- Provedení 19"
- Popis výrobku
- Špičkový rozvod proudu s kompaktním designem pro IT skříně pro datové sítě a serverové skříně. Podle provedení s rozsáhlými funkcemi řízení pro měření energie a monitorování.
- Výhody
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
- Energeticky úsporný design, nízká vlastní spotřeba
- Technické údaje
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
- Materiál
- Hliníkový profil, černě eloxovaný
Zásuvní sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Volitelné doplňky
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Jiné barvy skříně jsou možné
- Rozměry
- Výška: 44 mm
Hloubka: 144 mm
Délka: 450 mm
- Počet zásuvek a typ
- 6 x BS 1363
- Zásuvky
- 6 x BS 1363
- Jmenovitý proud (max.)
- 13 A
- Jmenovitý příkon
- 3 kW
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 1~
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- UK
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...50 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -25 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 800 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 800 mm
Typ skříně: TX CableNet: ≥ 800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1,7 kg
- Brutto hmotnost
- 2,8 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177948563
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
DK PDU UK, basic, kompaktní rozvod napájení, ŠVH: 450x44x144 mm, 6x BS1363, 230 V, 1~, 13 A