- Obj. č.:
- DK 7979.140
- Popis výrobku
- Kompaktní základní rozvod proudu. Díky nemodulárním napájecím jednotkám PDU basic lze jednoduše vybavit každý IT rozváděč profesionálním rozvodem proudu. V závislosti na provedení jednotky PDU je možná horizontální montáž v 19" rovině nebo vertikální montáž (též v Zero-U pozici).
- Výhody
- Při vertikální montáži lze bez použití nářadí provést instalaci v Zero-U-Space v rozváděči Rittal VX IT nebo TS IT
- Barevné značení fází a pojistkových obvodů (L1 = růžová, L2 = černá, L3 = bílá)
- Montážní sada pro VX IT bez nutnosti použití nářadí
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil, eloxovaný
Zásuvní sloty: plast
- Rozsah dodávky
- Aretace konektorů pro konektory IEC C14, C20
Včetně upevňovacího materiálu
- Volitelné doplňky
- Ochrana proti přepětí typ 3 s vyměnitelnými svodiči v provozu, s monitorováním stavu, lze integrovat do skříně PDU
Jiné barvy skříně jsou možné
- Rozměry
- Šířka: 44 mm
Hloubka: 70 mm
Délka: 1.495 mm
- Počet zásuvek a typ
- 36 x C13 / 6 x C19
- Jmenovité provozní napětí
- 400 V (AC)
- Jmenovitý proud (max.)
- 16 A
- Jmenovitý příkon
- 11 kW
- Napájení
- Počet: 1
Fáze pro každé napájení: 3~
- Délka přívodního kabelu
- 3 m
- Způsob (elektrického) připojení
- CEE
- Směrnice
- Směrnice EMC 2014/30/EU
- Směrnice o nízkém napětí 2014/35/EU
- Normy
- EN 62368-1
- EN 61000-3
- EN 61000-4
- EN 61000-6
- EN 62053-21
- Rozsah provozních teplot
- 5 °C...50 °C
- Vlhkost vzduchu (nekondenzující)
- 10...95 %
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Vhodné pro
- Typ skříně: Rám skříně VX IT: ≥ 1.800 mm
Typ skříně: Profilové lišty VX IT 19": ≥ 1.800 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 4,5 kg
- Brutto hmotnost
- 5 kg
- Číslo celní sazby
- 85366990
- EAN
- 4028177947566
- ETIM 9
- EC002762
- ETIM 8
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Popis výrobku
-
PDU Basic 3 Fáze 16A CEE, 36xC13 + 6xC19, délka 1495mm, rack min. 1800mm/1800mm