Perforex Milling Terminal MT 1101 S

Obj. č.: AS 4055912

Verze pro USA – Perforex Milling Terminal je 4osý CNC stroj a slouží k modifikaci standardních rozváděčových skříní a nabízí automatické obrábění plochých dílů a kompaktů, např. otvorů, závitů a výřezů. Perforex Milling Terminal 1101 je cenově výhodný základní stroj pro automatizovanou modifikaci rozváděčů. Téměř všechny kompaktní a řadové skříně lze jednoduše a rychle obrobit.

Obj. č.:
AS 4055912
Provedení
Obrábění plochých dílů
Zpracování rozváděče
Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin
Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím maziva
Automatická kontrola nástrojů
Nástroje DIN
Pneumatické upínací zařízení
Verze pro USA
Popis výrobku
Perforex Milling Terminal je 4osý CNC stroj, který slouží k modifikaci standardních rozváděčových skříní a nabízí automatické zpracování plochých dílů a kompaktních rozváděčů např. zhotovení děr, závitů a výřezů. Perforex Milling Terminal 1101 je cenově výhodný základní stroj pro automatizovanou modifikaci rozváděčů. Téměř všechny kompaktní a řadové skříně lze jednoduše a rychle obrobit.
Výhody
Rychlý návrat investice (ROI) a výrazně vyšší konkurenceschopnost
Krátké doby cyklů při konstantně vysoké kvalitě obrábění
Prostupnost dat díky síťovému software
Jednoduchá obsluha prostřednictvím přehledného HMI a 24" obrazovky
Automatická výměna nástroje a integrované měření délky nástroje
Automatické odsávání špon při vrtání a frézování
S vysoce výkonným vřetenem je zaručeno rychlé, přesné a spolehlivé obrábění
Intuitivní upínací systém s pneumatickým upínáním – optimalizovaný pro komponenty rozváděčové skříně
Rozsah dodávky
Perforex MT S se konfiguruje v závislosti na projektu
Obrobitelný materiál
Hliník
Ocel
Nerez ocel
Plast
Měď
Možnosti stroje
Signalizační sloupek 4055.954
Přístup vlevo 4055.950
Přístup vpravo 4055.952
null
Řízení stroje
Řízení zakázek prostřednictvím Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Obsluha prostřednictvím HMI Rittal
Bezpečnost
Bezpečnostní oplocení dle ČSN EN ISO 13857
Optické ochranné zařízení před a za strojem
Bezpečné zabrzdění os také při výpadku napětí
Rozhraní
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import DXF dat
Poznámka
Technické změny vyhrazeny
Přípojka stlačeného vzduchu
6 bar
Hmotnost obrobku – obrábění plochých dílů (max.)
200 kg
Hmotnost obrobku – obrábění rozváděčové skříně (max.)
200 kg
Počet nástrojových míst
18
Přesnost obrábění
± 0,2 mm
Rychlost osy X/Y
60 000 mm/min
Rychlost osy Z
12 000 mm/min
Otáčky vřetene (max.)
21 000 rpm
Výkon vřetene (max.)
11 kW
Řídicí napětí (DC)
24 V
Jmenovitý proud max.
6,2 A
Jmenovité provozní napětí
3L, 400-480 Y / 230-277 V, 50/60 Hz
Rychlost obrábění (max.)
1 500 mm/min
Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.
Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 140 mm
Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.
Šířka: 1.200 mm
Výška: 1.400 mm
Hloubka: 1.400 mm
Rozměry upínatelných plochých dílů min.
Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 1,25 mm
Rozměry upínatelných plochých dílů max.
Šířka: 2.450 mm
Výška: 1.500 mm
Hloubka: 5 mm
Max. obrobitelná plocha rozváděčů
Šířka: 750 mm
Výška: 1.400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
1 600 kg
Brutto hmotnost
1 600 kg
Číslo celní sazby
84596110
EAN
4028177971455
Dokumentace
Product presentations