Perforex Milling Terminal MT 2201 S

Obj. č.: AS 4055927

Verze pro USA – Perforex Milling Terminal 2201 standardně umožňuje upnutí velkých dvoudveřových skříní. Ideální pro zpracování kompaktních skříní i velkých plochých dílů.

Obj. č.:
AS 4055927
Provedení
Motorické nastavení hloubky 2 200 mm
Zpracování rozváděče
Obrábění plochých dílů
Dvoukřídlé dveře
Patentovaná deska s integrovanou extrakcí kovových pilin
Vysoce výkonné vřeteno včetně mazání minimálním množstvím maziva
Automatická kontrola nástrojů
Nástroje DIN
Pneumatické upínací zařízení
Verze pro USA
Popis výrobku
Perforex Milling Terminal je 4-osý CNC stroj, který slouží k modifikaci standardních rozváděčových skříní a nabízí automatické opracování plochých dílů a kompaktních rozváděčů např. zhotovení otvorů, závitů a výřezů. Perforex Milling Terminal 2201 standardně umožňuje upnutí velkých dvoudvéřových skříní. Ideální pro obrábění kompaktních rozváděčů.
Výhody
Rychlý návrat investice (ROI) a výrazně vyšší konkurenceschopnost
Krátké doby cyklů při konstantně vysoké kvalitě obrábění
Prostupnost dat díky síťovému software
Jednoduchá obsluha prostřednictvím přehledného HMI a 24" obrazovky
Automatická výměna nástroje a integrované měření délky nástroje
Obrábění šetrné k nástrojům díky systému mazání minimálním množstvím maziva a přítlačnému talíři
Automatické odsávání špon při vrtání a frézování
S vysoce výkonným vřetenem je zaručeno rychlé, přesné a spolehlivé obrábění
Intuitivní upínací systém s pneumatickým upínáním – optimalizovaný pro komponenty rozváděčové skříně
Rozsah dodávky
Perforex MT S se konfiguruje v závislosti na projektu
Obrobitelný materiál
Hliník
Ocel
Nerez ocel
Plast
Měď
Možnosti stroje
Signalizační sloupek 4055.954
Přístup vpravo 4055.952
Systém nosných ramen 4055.951
Rozšíření upínací výšky 4050.035
Přístup vlevo 4055.950
null
Řízení stroje
Řízení zakázek prostřednictvím Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Obsluha prostřednictvím HMI Rittal
Bezpečnost
Bezpečnostní oplocení dle ČSN EN ISO 13857
Optické ochranné zařízení před a za strojem
Bezpečné zabrzdění os také při výpadku napětí
Rozhraní
Rittal Panel Processing Center (RiPPC)
Eplan Pro Panel
Rittal Configuration System
Import DXF dat
Poznámka
Technické změny vyhrazeny
Využitelná plocha
Šířka: 5.050 mm
Výška: 2.400 mm
Hloubka: 4.550 mm
Přípojka stlačeného vzduchu
6 bar
Hmotnost obrobku – obrábění plochých dílů (max.)
250 kg
Hmotnost obrobku – obrábění rozváděčové skříně (max.)
300 kg
Počet nástrojových míst
21
Přesnost obrábění
± 0,2 mm
Rychlost osy X/Y
60 000 mm/min
Rychlost osy Z
12 000 mm/min
Otáčky vřetene (max.)
21 000 rpm
Výkon vřetene (max.)
11 kW
Řídicí napětí (DC)
24 V
Jmenovitý proud max.
6,2 A
Jmenovité provozní napětí
3L, 400-480 Y / 230-277 V, 50/60 Hz
Rychlost obrábění (max.)
1 500 mm/min
Rozměry upnutelných kompaktních skříní min.
Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 140 mm
Rozměry upnutelných kompaktních skříní max.
Šířka: 2.300 mm
Výška: 1.600 mm
Hloubka: 2.200 mm
Rozměry upínatelných plochých dílů min.
Šířka: 100 mm
Výška: 100 mm
Hloubka: 1,25 mm
Rozměry upínatelných plochých dílů max.
Šířka: 2.300 mm
Výška: 1.550 mm
Hloubka: 5 mm
Max. obrobitelná plocha rozváděčů
Šířka: 2.300 mm
Výška: 1.600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3 200 kg
Brutto hmotnost
3 200 kg
Číslo celní sazby
84596110
EAN
4028177971431
Dokumentace
Product presentations