Pro manuální řezání kabelových kanálů, s nastavitelným délkovým dorazem pro zpracovávaný materiál. Eloxovaná kontaktní plocha s laserem vyrytým měřítkem v milimetrové a palcové stupnici. Bezpečné obrábění díky integrované ochraně prstů. Určeno pro montáž na pracovní stůl.
- Obj. č.:
- AS 4050435
- Popis výrobku
- Pro manuální řezání kabelových kanálů, s nastavitelným délkovým dorazem pro zpracovávaný materiál. Eloxovaná kontaktní plocha s laserem vyrytým měřítkem v milimetrové a palcové stupnici. Bezpečné obrábění díky integrované ochraně prstů. Určeno pro montáž na pracovní stůl.
- Výhody
- Umožňuje cenově výhodné manuální řezání kabelových kanálů
- Usnadňuje zkrácení kabelových kanálů oproti ručnímu krácení
- Využitelná plocha
- Šířka: 1.332 mm
Výška: 798 mm
Hloubka: 405 mm - Insertion height (max.)
- 28 mm
- Machinable wall thickness of cable ducts (max.)
- 2,5 mm
- Max. obrobitelná šířka kabelového kanálu
- 125 mm
- Obrobitelný materiál
- Plast
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 14,3 kg
- Brutto hmotnost
- 15,43 kg
- Číslo celní sazby
- 84778095
- EAN
- 4028177930933
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 17139290
- Popis výrobku
- Stříhací zařízení kabelových kanálů MC125 pro ruční dělení kabelových kanálů a jejich krytů