Univerzální odkládací přihrádka pro montáž k vertikální upevňovací konzoli WS 540. Místo pro uložení nářadí nebo drobných součástek.
- Obj. č.:
- AS 4051109
- Popis výrobku
- Univerzální odkládací přihrádka pro montáž k vertikální upevňovací konzoli WS 540. Místo pro uložení nářadí nebo drobných součástek.
- Technické údaje
- Rozměry (Š x V x H): 130 x 15 x 190 mm
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7016
- Rozsah dodávky
- Univerzální odkládací přihrádka
Včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro obj. č.
- 4051.100
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 1 kg
- Brutto hmotnost
- 1,2 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177957435
- ETIM 9
- EC002778
- ETIM 8
- EC002778
- ECLASS 8.0
- 36629090
- Popis výrobku
- AS WS 540 Univerzální odkládací přihrádka pro montáž k vertikální upevňovací konzoli, místo pro uložení nářadí nebo drobných součástek.