Skříně Ex Nerez ocel, prázdná skříň s našroubovaným krytem

Obj. č.: KEL 9306000

Skříně Ex s našroubovaným víkem, nerezová ocel

Obj. č.:
KEL 9306000
Provedení
Skříně Ex
Oblasti použití
Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU
Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C
Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení
Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál
Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění
Povrch
Skříň: jemně zbroušený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Rozsah dodávky
Skříň
Kryt
Rozměry
Šířka: 300 mm
Výška: 300 mm
Hloubka: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U
ano
Certificate PTB 03 ATEX 1013U
ano
Základní materiál
Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 66
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,7 kg
Brutto hmotnost
3,9 kg
Číslo celní sazby
94032080
EAN
4028177138643
ETIM 9
EC002503
ECLASS 8.0
27180502
Popis výrobku
Skříň KEL, 300x300x120 do prostředí Ex
Certifikáty
ATEX
ATEX QA
CQC-CCC
IECEx
IECEx QAR
Dokumentace
Návod
Datové listy
Technika v detailu