Svorky pro připojení vodičů Push-in

Obj. č.: SV 3450505

Pro připojení kulatých vodičů.

Obj. č.:
SV 3450505
Výhody
Bezúdržbové
Časově úsporná horní montáž
Svorky s integrovaným držákem štítků
Univerzální připojení vodičů
Oblasti použití
Snadné připojení vodičů k přípojnicím L, N nebo PE v řídicích a distribučních rozváděčích, případně jako připojovací svorka v elektroměrových rozváděčích.
K montáži na přípojnice E-Cu nebo CUPONAL
Popis funkce
Kompletně izolovaná svorka pro připojení vodiče bez použití nářadí
Uvolnění vodiče díky integrovanému odblokovacímu pinu
Materiál
Polyamid
Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva
RAL 7042
Test specification
IEC 60 999-1
IEC 60 947-7-1/-2
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou
0,5 ‐ 4 mm²
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky
0,5 ‐ 4 mm²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové
0,5 ‐ 4 mm²
Připojení kulatých vodičů, jednožilové
0,5 ‐ 6 mm²
Pro tloušťku přípojnic
5 mm
Balení
10 ks
Netto hmotnost
0,14 kg
Brutto hmotnost
0,151 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
85369010
EAN
4028177813960
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Popis výrobku
Táhla na přenos blokování
Certifikáty
ABS
Lloyds Register of Shipping
UR + C-UR (recognized)
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Data sheets