Pro upevnění nerezových skříní AX a KX na zeď.
- Obj. č.:
- AX 1594010
- Popis výrobku
- Pro upevnění skříní z nerezu AX a KX.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vzdálenost od stěny
- 10 mm
- Poznámka
- Kvůli stupni krytí a z hygienických důvodů nemají skříně z nerez oceli žádné otvory pro upevnění na stěnu.
- Vhodné pro
- Typ skříně: AX z nerez oceli
KX z nerez oceli - Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,12 kg
- Brutto hmotnost
- 0,152 kg
- Číslo celní sazby
- 83025000
- EAN
- 4028177938083
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Příchytka pro upevnění na stěnu, pro AX a KX, nerez ocel, vzdálenost od stěny: 10 mm
- Certifikáty
- UL + C-UL - FTTA
- Dokumentace
- Návod
- Technická dokumentace Přepravní a zátěžové údaje